IC-Hersteller Allegro Microsystems

IC-Hersteller (108)

Allegro Microsystems A4450

Buck-Boost Controller with Integrated Buck MOSFET

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung3-36 V
Schaltfrequenz1800-2200 kHz
Ausgang 18 V / 1 A

Beschreibung

The A4450 is a power management IC that can implementeither a buck or buck-boost regulator to efficiently convertautomotive battery voltages into a tightly regulated voltageAllegro / A4450 / 8V-2MHz/1A / Buck Boost

Eigenschaften

Wide operating range of 3 to 36 VIN, 40 VIN maximum,covers automotive stop/start, cold crank, double battery,and load dump

  • Regulated output can range from 3 to 8 V at up to 1 A DC
  • Adjustable PWM switching frequency:250 kHz to 2.2 MHz
  • PWM frequency can be synchronized to external clock:250 kHz to 2.4 MHz
  • Frequency dithering helps reduce EMI/EMC
  • Undervoltage protection
  • Pin-to-pin and pin-to-ground tolerant at every pin
  • Thermal shutdown protection
  • Operating junction temperature range −40°C to 150°C

Typische Anwendungen

  • Instrument Clusters
  • Infotainment
  • Control Modules

Weiterführende Informationen

Von Allegro Microsystems freigegebene Bauteile
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
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 10 µH, 7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom7 A
Sättigungsstrom 17.9 A
Sättigungsstrom @ 30%16.8 A
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen