IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LT3573

Isolated Flyback Converter without an Opto-Coupler

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung9-30 V
Schaltfrequenz1000 kHz
Ausgang 15 V / 0.35 A
Ausgang 2-5 V / 0.35 A
IC-RevisionD

Beschreibung

The LT®3573 is a monolithic switching regulator specifically designed for the isolated flyback topology. No third winding or opto-isolator is required for regulation. The part senses the isolated output voltage directly from the primary-side flyback waveform. A 1.25A, 60V NPN power switch is integrated along with all control logic into a 16‑lead MSOP package.The LT3573 operates with input supply voltages from 3V to 40V, and can deliver output power up to 7W with no external power devices.The LT3573 utilizes boundary mode operation to provide a small magnetic solution with improved load regulation.

Eigenschaften

  • 3V to 40V Input Voltage Range
  • 1.25A, 60V Integrated NPN Power Switch
  • Boundary Mode Operation
  • No Transformer Third Winding or
  • Opto-Isolator Required for Regulation
  • Improved Primary-Side Winding Feedback
  • Load Regulation
  • VOUT Set with Two External Resistors
  • BIAS Pin for Internal Bias Supply and Power
  • NPN Driver
  • Programmable Soft-Start
  • Programmable Power Switch Current Limit
  • Thermally Enhanced 16-Lead MSOPREMARKS:-REFERTable 5.Predesigned Transformers-tYpical specification,unless otherwise noted.page no 11

Typische Anwendungen

  • Industrial, Automotive and Medical Isolated
  • Industrial, Automotive and Medical Isolated

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
VOut2(V)
IOut2(A)
Vaux(V)
L(µH)
n
ISAT(A)
LS(µH)
VT(V (AC))
Bauform
IC-Referenz
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-FB Sperrwandlerübertrager geeignet für LT3573/ LT3574/ LT3575/ LT3748, 12 - 30 V (DC), 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 12 - 30 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 11 A
Ausgangsspannung 2-5 V
Ausgangsstrom 21 A
Hilfsspannung5 V
Induktivität63 µH
Übersetzungsverhältnis3:1:1:1 
Sättigungsstrom1.45 A
Streuinduktivität0.6 µH
Prüfspannung1500 V (AC)
BauformEP10 
IC-ReferenzLT3574 & LT3573 & LT3575 
–Verfügbarkeit prüfen