IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (103)

Analog Devices LT1533 | Demoboard DC230A-A

Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung5 V
Ausgang 112 V / 0.15 A
Ausgang 2-12 V / 0.15 A

Beschreibung

DC230 demonstrates the LT1533CS in a bipolar-output DC/DC converter. Four versions of thedemo board are available, covering the most common output requirements. For example, versionA generates +12V and –12V from a 5V input with a total output power of 1.8W.

Eigenschaften

Remark: Schematic pdf and BOM pdf's are added with EVM board.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Muster
750030802
SPEC
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Push-Pull Transformer