Wireless Power
21. Mai 2025

Entwicklung und Charakterisierung einer Qi-kompatiblen drahtlosen Stromspule für oberflächenmontierte Geräte

Neuste Fachbeiträge

Ein Mann schaut in ein Buch, im Hintergrund ist ein Arbeitsplatz

Dieser Artikel beschreibt die Entwicklung einer Qi-kompatiblen oberflächenmontierten Spule (SMD) für die drahtlose Energieversorgung sowie die Implementierung und Prüfung der entwickelten Spule in einem drahtlosen Energieübertragungssystem (WPT). Um die Zuverlässigkeit der entwickelten Spule zu gewährleisten, wurden verschiedene standardisierte Hochtemperatur-, Feuchtigkeits- und Vibrationstestverfahren durchgeführt. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, die Robustheit der entwickelten Spule durch den Hochtemperatur-Reflow-Lötprozess sicherzustellen. Das Hauptziel war es, ein System für WPT zu entwickeln, das die Verwendung der entwickelten SMD-Spule auf der Sender- und Empfängerseite ermöglicht. Schließlich wird die Leistung des entwickelten Systems mit der SMD-Spule mit dem 200-W-Design von Würth Elektronik (WE) verglichen, das eine vergleichbare Spule in Durchstecktechnik (THT) mit ähnlichem Design verwendet. Das Design der SMD-Spule wurde zum Patent angemeldet.

Zum Fachbeitrag

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Nützliche Hilfsmittel und Werkzeuge