Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik stellt Dual-Wire-ICLEDs vor
Würth Elektronik erweitert das Programm WL-ICLEDs – RGB-LEDs mit integriertem Controller (IC) – um Dual-Wire-ICLEDs. Die Bauelemente sind als Pixel ansteuerbar und umfassen eine rote, grüne und blaue LED sowie einen vorprogrammierten IC in einem Gehäuse. Sie erlauben eine bis zu 13-mal schnellere Datenübertragung im Vergleich zu Single-Wire-ICLEDs. Die Dual-Wire-ICLEDs bieten eine präzise Steuerung in LED-Anwendungen, die eine individuelle Farb- und Helligkeitssteuerung erfordern, und vereinfachen so den Verdrahtungsaufwand erheblich. Ein integrierter Schlafmodus macht sie noch energiesparender.
Die intelligenten LEDs sind in der Pixelfarbe individuell im vollen RGB-Spektrum ansteuerbar sowie mit Helligkeiten von 0 bis 100 Prozent digital dimmbar – und das mit schnellen PWM-Raten von 20 kHz. Das macht sie ideal für Hochgeschwindigkeitsanimationen und Displays ohne Flackern. Anwendungsgebiete sind Industriedisplays und HMI-Systeme, vollfarbige Matrixdisplays, Signalsteuerungssysteme, smarte, dekorative Beleuchtungslösungen oder Gaming-Peripheriegeräte.
Die Dual-Wire-ICLEDs von Würth Elektronik erlauben nicht nur eine präzise Steuerung von LEDs, sondern bieten auch innovative Funktionen wie einen integrierten Schlafmodus, der die Stromaufnahme auf etwa 1 µA pro ICLED reduziert, wenn diese nicht im Betrieb sind. Dies ermöglicht eine deutlich energieeffizientere Nutzung, insbesondere in batteriebetriebenen Systemen. Zudem ist die Taktfrequenz des Datensignals bis zu 15 MHz frei einstellbar, was eine flexible und schnelle Datenübertragung ermöglicht. Diese Kombination aus niedriger Leistungsaufnahme und hoher Anpassungsfähigkeit macht die Dual-Wire-ICLEDs besonders attraktiv für moderne Smart-Lighting-Anwendungen.
Die Dual-Wire-ICLEDs unterstützen Daisy Chaining mehrerer LEDs in einer Kette. Sie lassen sich mit Versorgungsspannungen von 3,3 und 5,5 VDD betreiben. Die in den Bauformen 1616 (1,6 × 1,6 mm) und 5050 (5,0 × 0,5 mm) erhältlichen Bauelemente weisen den in der Industrie üblichen Footprint auf und können somit ohne Layoutänderungen weniger fortschrittliche LEDs ablösen. Mit MSL3 haben sie einen idealen Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellenwert. Muster können ab sofort bestellt werden.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.