28. Juli 2026
Intelligente Systeme

Robust, effizient und anwendungsoptimiert

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

ICS Pressemitteilung DCDC Converter

Niedernhall, 28. Juli 2026 – Würth Elektronik ICS stellt eine Produktfamilie von DC/DC-Convertern vor, die speziell für den Einsatz in mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen entwickelt wurden. Mit den neuen Spannungswandlern erweitert das Unternehmen sein Portfolio im Bereich elektronischer Stromversorgungs- und Bordnetzlösungen und reagiert damit auf den steigenden Bedarf nach einer stabilen und effizienten Energieverteilung für moderne Fahrzeugarchitekturen.

 

Moderne Fahrzeug- und Maschinenplattformen arbeiten mit mehreren Spannungsebenen und einer wachsenden Anzahl elektronischer Komponenten. Bereits geringe Spannungsabweichungen können zu Fehlfunktionen wie Sensorstörungen, instabilen Displays, zurückgesetzten Steuergeräten oder Startproblemen führen. Als Spezialist für robuste Fahrzeugelektrik und ‑steuerung kennt Würth Elektronik ICS diese Herausforderungen und bietet hierfür mit seinen DC/DC Convertern eine zuverlässige Lösung.

Die DC/DC Converter wurden für die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen in mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen entwickelt. Als gekapselte Module weisen sie Schutzklasse IP67 auf und sind für raue Einsatzszenarien mit Vibrationen und Temperaturen bis 85 °C konzipiert. Sie sorgen für eine zuverlässige Spannungsanpassung zwischen unterschiedlichen Batteriesystemen und gewährleisten gleichzeitig eine stabile Ausgangsspannung – selbst unter dynamischen Lastbedingungen. In die Geräte integriert sind umfangreiche Schutzfunktionen, darunter Überstrom-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Temperaturüberwachung. Durch ihre verlustarme Leistungsumwandlung tragen die Converter zudem wesentlich zu einer hohen Energieeffizienz des gesamten Systems bei und erhöhen so die Betriebssicherheit und Systemstabilität moderner Off-Highway- und On-Road-Anwendungen.

Standardlösungen und kundenspezifische Varianten

Die Standardmodule sind als Buck-Converter für den Switch-Mode-Betrieb 24/12 V ausgelegt, andere Varianten wie Boost- und Flyback-Converter sind jederzeit möglich. Die Spannungswandler verfügen über einen elektronischen Überlast- und Überhitzungsschutz sowie einen Verpolungsschutz am Eingang. Der Eingangsspannungsbereich der Standardmodule liegt – je nach Variante – zwischen 16 bzw. 18 V und 32 V DC. Die nominalen Ausgangsströme betragen 2,25 oder 40 A. Während die 25‑A‑ und 40‑A‑Wandler als robuste Standalone‑Module ausgeführt sind, ist die 2‑A‑Variante im Relais‑Design konzipiert und für die direkte Montage auf Leiterplatten vorgesehen.

Zusätzlich zu den Standardmodulen entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte DC/DC Converter. „Jede Maschine ist anders – und jede Anwendung hat ihre eigenen Anforderungen an das Bordnetz“, sagt Daniel Wilder, Produktmanager für DC/DC Converter. „Mit unseren neuen DC/DC Convertern bieten wir sowohl robuste Standardprodukte als auch maßgeschneiderte Lösungen, die optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind.“

Über Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG

Würth Elektronik ICS ist Systemanbieter für elektromechanische und elektronische Lösungen zur Signal- und Stromverteilung, Steuerung von Funktionen sowie von Anzeige- und Bedienlösungen. Zu den Hauptkunden zählen namhafte Hersteller von Bau- und Landwirtschaftsmaschinen sowie Nutzfahrzeugen. Aber auch Branchen wie Industrietechnik oder erneuerbare Energien profitieren von den Produkten und Services der ICS. Stammsitz des Unternehmens ist Niedernhall-Waldzimmern (Deutschland). Weitere Niederlassungen befinden sich in Frankreich, Großbritannien, Italien den USA, China und Indien.

Würth Elektronik ist Teil der Würth-Gruppe, dem Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial, und beschäftigt rund 7500 Mitarbeitende. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die Würth Elektronik Gruppe einen Umsatz von 1,02 Milliarden Euro.

Würth Elektronik: more than you expect!

Weitere Informationen unter www.we-online.de/ics

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich