09. Februar 2023
Bauelemente

Space-saving Solution for Circuit Isolation

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Vier Bauelemente mit jeweils acht Füßchen stehen auf weißem Hintergrund

Würth Elektronik stellt zweikanaligen Optokoppler Phototransistor WL-OCPT vor

Waldenburg, 9. Februar 2023 – Würth Elektronik hat ihre Optokoppler-Produktfamilie WL-OCPT mit der Bauform DIP 8 erweitert. Damit stehen nun zweikanalige Optokoppler Phototransistoren zur Verfügung. Diese Bauform ist durch zwei LEDs am Eingang und zwei Phototransistoren am Ausgang charakterisiert, weshalb auch zwei separate Stromkreise mit einem Bauteil gesteuert werden können. WL-OCPT mit acht Kontakten zeichnet sich durch ein stabiles Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (Current Transfer Ratio, CTR) im gesamten Betriebstemperaturbereich (-55 bis +110°C) aus. Die DIN-EN-60747-5-5-zertifizierten Bauelemente haben eine Isolationsspannung von 5000 V. Die maximale Kollektor-Emitter-Spannung beträgt 80 V, der maximale Durchlassstrom liegt bei 60 mA.

Die Optokoppler von Würth Elektronik eignen sich zur optischen und platzsparenden galvanischen Trennung in Netzteilen und Ladegeräten, Computern, Mikroprozessoren, instrumentellen Anwendungen, Maschinen, Amperemetern oder Smart-Meter-Applikationen. Das Binning der zweikanaligen WL-OCPT reicht von 130 bis 400 Prozent CTR, getestet bei einem Eingangsstrom von 5 mA und einer Kollektor-Emitter-Spannung von 5 V. Je nach Land-Pattern auf dem PCB sind die DIP 8-Gehäuse der Optokoppler in den Leadframe-Varianten Standard, M, S und SL verfügbar. Um beste Lötbarkeit zu garantieren, wurden die Leadframes aus Kupfer gefertigt.

Wie alle anderen Optokoppler der WL-OCPT-Serie sind die DIP 8-Varianten ab sofort ohne Mindestbestellmenge ab Lager verfügbar. Entwickler erhalten kostenlose Muster auf Anfrage.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten