27. August 2024
Bauelemente

Folie dämpft wie ein Abschirmgehäuse

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Die Absorberfolie WE-EMIP wird einfach auf das zu schützende Bauteil oder auf die Störquelle geklebt.

Würth Elektronik bietet EMV zum Aufkleben

Waldenburg, 27. August 2024 – Würth Elektronik bringt mit der hybriden EMI-Absorberfolie WE-EMIP eine komfortable Lösung zur Verhinderung elektromagnetischer Interferenzen auf den Markt. Durch die integrierte Klebeschicht kann die Folie einfach aufgeklebt werden. Sie bietet eine hohe Dämpfung von mehr als 40 dB in einem breiten Frequenzbereich. Es stehen eine isolierte und eine nicht isolierte Version zur Verfügung. Bei der nicht isolierten Version besteht die Möglichkeit einer Erdung.

Die hybride Absorberfolie aus EMI-Absorbermaterial und einer Aluminiumschicht ist ab sofort in folgenden Größen erhältlich: 105 × 74 mm, 297 × 210 mm oder als Rolle mit den Maßen 15 000 × 50 mm. Würth Elektronik bietet mit diesem Produkt eine einfache Möglichkeit, EMV-Probleme im Zusammenhang mit gestrahlten Emissionen in den Griff zu bekommen und empfindliche Komponenten oder gestörte Bereiche zu schützen. Die Folie bietet eine bis zu 12-mal höhere Dämpfung als bisher verfügbare Absorberfolien und ermöglicht Dämpfungswerte, wie sie sonst nur mit Abschirmgehäusen erreicht werden können.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich