Bauelemente
  • English
  • Deutsch
  • Produkte
  • Referenzdesigns
  • Applikationen & Branchen
  • Design Kits

Suchergebnisse

Entwicklungs-Kit SN6507 Development Kit für vielseitige Stromversorgungslösungen
  • Das Development Kit, welches in Zusammenarbeit mit Texas Instruments (TI) entwickelt wurde, basiert auf dem SN6507 EVM Design und ist eine umfassende Lösung, die Ingenieuren hilft, die Leistung des SN6507 Transformator-Treibers für isolierte Stromversorgungen mit der WE-PPTI Transformatorlinie zu bewerten. Das Entwicklungs-Kit enthält zwei vielseitige Boards und 16 Transformatorenmuster, die eine unvergleichliche Flexibilität für verschiedene industrielle und medizinische Anwendungen bieten.. … Board 1 (650796): Board mit einer fixen 24Vin-15Vout-Konfiguration, optimiert mit dem WE-PPTI-Transformator 750319696 für ein schlankes Design.
    … Durch die EMV-Konformität gemäß des CISPR32-Standards bietet das 24Vin-15Vout Board optimale Leistung in anspruchsvollen industriellen und medizinischen Umgebungen und gewährleisten Zuverlässigkeit und Effizienz. Das Board mit fixer Konfiguration und das konfigurierbaren Board ermöglichen Ingenieuren die Anpassung für eine breite Palette von Anwendungsfällen und machen das Kit zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Design und Tests. … Das SN6507 Development Kit beinhaltet:
    … Das SN6507 Development Kit ist für die Evaluierung von Anwendungen wie Motorantriebe, isolierte Stromversorgungen für Kommunikationsprotokolle (CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C), medizinische Instrumente, Solarwechselrichter und Automatisierungssysteme geeignet
Entwicklungs-Kit Energy Harvesting
  • Schnelle Übertragung der Lösung in Ihr Produktdesign … Energy Harvesting Demokit Solution To Go … Giant Gecko Starter Kit EFM32 von Silicon Labs (EFM32GG-STK3700)
Entwicklungs-Kit Gleanergy
  • Passive Bauelemente
  • Induktivitäten & Leistungsübertrager
  • DesignKits Power Magnetics
  • Entwicklungs-Kit Gleanergy
Lighting Development Kit
  • Die Steuerung erfolgt über eine App für IOS und Android, die entwickelt wurde, um das Referenzdesign über Bluetooth® LE zu steuern. Das Board kann für den Pflanzenanbau, das Mischen verschiedener weißer Farbtemperaturen, das Mischen von RGBW-LED-Kombinationen (rot, grün, blau, weiß) oder einfach nur zum Ändern der Intensität eines LED-Typs verwendet werden. … Das Kit ist für Bluetooth® LE 4.2 qualifiziert. Die QDID ist 90212 … The Kit is Bluetooth® LE 4.2 qualified. The QDID is 90212 … Das All-in-One Lighting Development Kit bietet eine einfache Lösung zum Mischen von RGBW-Farben für verschiedene Beleuchtungssituationen - zur Verstärkung des Pflanzenwachstums mit dem Horticulture-Panel oder sogar zur Innenraumbeleuchtung auf Basis von Human Centric Lighting (HCL). Der MagI³C Multi Color LED-Treiber kann alle Panels mit Strom versorgen. Mit vier MagI³C LED Step Down High Current Modules (172946001) als Herzstück ist es möglich, die Intensität und Farbe jeder der vier LED-Kanäle individuell zu steuern, um die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.
Calypso & EV-Kits
  • IoT DesignKit … EV-Kits … IoT DesignKit
Adrastea-I FeatherWing Kit
  • DesignKit für Prototypenentwicklung von Sensor-zu-Cloud IoT Anwendung … LTE-M / NB-IoT Cellular FeatherWing Kit mit externen Antennen … Das FeatherWing Kit enthält ein Adrastea-I FeatherWing Board mit dem LTE-M / NB-IoT Adrastea-I-Modul, die externe LTE Antenne, die externe GNSS-Antenne und ein USB-Kabel.
Skoll-I & EV-Kits
  • Kompaktes Design: 16,61 x 12 x 1,7 mm (L x B x H) … EV-Kits
Skoll-I & EV-Kits
  • Kompaktes Design: 16,61 x 12 x 1,7 mm (L x B x H) … EV-Kits
Adrastea-I FeatherWing Kit
  • DesignKit für Prototypenentwicklung von Sensor-zu-Cloud IoT Anwendung … LTE-M / NB-IoT Cellular FeatherWing Kit mit externen Antennen … Das FeatherWing Kit enthält ein Adrastea-I FeatherWing Board mit dem LTE-M / NB-IoT Adrastea-I-Modul, die externe LTE Antenne, die externe GNSS-Antenne und ein USB-Kabel.
Thyone-e & EV-Kits
  • Miniaturisiertes Design: 7 x 9 x 2 mm … EV-Kits
... ...

Weitere Suchmaschinen

Referenzdesigns Beschleunigen Sie Ihre Projekte mit den Referenzdesigns unserer IC-Partner
REDEXPERT Die Online-Plattform für die Bauteileauswahl und Leistungssimulation

Service

Technischer Support
Neuprodukte
Applikationen
Website Copyright © 2025 Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.
SitemapImpressumDatenschutzKontaktformularNewsletter-Anmeldung
Online Nutzertests
Produkte & mehr
  • Bauelemente
  • Leiterplatten
  • Steuerungssysteme
  • Newsletter
Interessantes
  • Nachhaltigkeit
  • Unternehmen
  • Newscenter
  • Events
Wichtiges
  • Support
  • Qualität
  • Geschäftsbedingungen
  • Compliance
Karriere
  • Karrierebereich
  • Jobangebote
  • Würth Elektronik als Arbeitgeber
© 2025 Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, Deutschland
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Cookies
DEUTSCH
EnglishDeutsch