ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieFolienkondensatorenTypDC-Link (MKP)

Würth Elektronik Kondensatoren

Großes Portfolio ab Lager verfügbar

Würth Elektronik hat sein Kondensatoren-Portfolio erweitert. Einen Überblick über unsere aktuellen, ab Lager verfügbaren, Technologien finden Sie in der Grafik. Weitere Details (z.B. zu den Produktserien, Eigenschaften, Merkmale, Anwendungen, usw.) zu jeder Produktfamilie finden Sie im Flyer oder beispielsweise weiter unten. In unserem Flyer finden Sie auch Informationen zu unseren Serviceleistungen.

Let's meet our new WE-FTDB DC-Link Capacitor Series

WCAP-FTDB: Film Capacitors THT DC-Link Boxed (MKP)

Für die neue Produktserie DC-Link Folienkondensatoren wird eine metallisierte Polypropylenfolie (MKP) eingesetzt. Dadurch ergeben sich folgende Merkmale und Eigenschaften:

  • Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit
  • Hohe Spannungsfestigkeit (bis 1200 VDC)
  • Hohe erwartbare Lebensdauer
  • Kapazitätsbereich: 1 µF - 75 µF
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis 105 °C

Zwischenkreisanwendung

Für die DC-Link Anwendung (Zwischenkreisanwendung) können Folienkondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren oder MLCCs eingesetzt werden. Wesentliche Unterschiede bestehen unter anderem hinsichtlich der Nennspannung, der möglichen Kapazität und der Bauform/Größe des Kondensators. Zwischenkreisanwendungen sind z.B. Frequenzumrichter, Solarwechselrichter und DC-Ladegeräte im Bereich der Elektromobilität. Das Schaubild zeigt eine vereinfachte Darstellung eines dreiphasigen Umrichters.

Folien- vs. Aluminium-Elektrolytkondensatoren im Vergleich

DC-Link-Anwendungen können sehr unterschiedlich sein - dadurch werden auch verschiedene Technologien von Kondensatoren eingesetzt. Prinzipiell sind die Vorteile der einzelnen Technologien zu beachten und abzuwägen. In der Tabelle sehen Sie die wesentlichen Unterschiede der Folien- und Aluminium-Elektrolytkondensatoren im Vergleich.

Konstruktion

Anhand des Bildes wird die innere Struktur unserer DC-Link Folienkondensatoren ersichtlich. Unsere Folienkondensatoren bestehen aus gewickelten metallisierten Kunststofffolien. An diesen Wickel werden die Pins kontaktiert und anschließend mittels eines Epoxidharzes in einer Kunststoffbox verschlossen.

Messungen

Redexpert

Mit der Hilfe von REDEXPERT finden Sie den passenden Kondensator basierend auf Ihren technischen Anforderungen. Das Tool unterstützt beispielsweise mit Messwerten für Kapazität, Impedanz, ESR und Verlustfaktor (DF). Die Fähigkeit, einzelnen Komponenten miteinander hinsichtlich der Messwerte vergleichen zu können, ermöglicht eine komfortable Bauteilauswahl.

Webinar “DC-Link Kondensator: Spezifikationen und Anwendung”

In unserem Webinar finden Sie weitere Informationen hinsichtlich der Spezifikation und Anwendung von DC-Link Kondensatoren. Folgende Inhalte werden näher erläutert:

  • DC-Link-Kondensatoren im Allgemeinen
  • Anwendungen von DC-Link-Kondensatoren
  • Vergleich Aluminium Elektrolytkondensatoren und DC-Link Folienkondensatoren an einem konkreten - Beispiel
  • Interpretation der Datenblattwerte
  • Einflüsse auf die zu erwartende Lebensdauer
  • Spezifikationen/Modelierung und Messungen

Haben Sie spezielle Fragen zu Ihrer Schaltung? Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb oder schreiben Sie uns über unseren Chat.

Webinar: DC-Link Kondensatoren, Spezifikationen und Anwendungen