Hervorragende Mischung aus Größe, Gewicht und Leistung: Unsere WR-MCX-Steckverbinder
Die MCX-Serie (Micro Coaxial) ist mit einem Schnappkupplungsmechanismus ausgestattet, der eine schnelle und bequeme Verbindung ermöglicht. Die Steckverbinder haben eine Impedanz von 50 Ohm und bieten eine Frequenz von bis zu 6 GHz. Der MCX-Steckverbinder ist die perfekte Lösung, um Ihre Anwendung zu miniaturisieren.
Mehr erfahren PDF