Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Weiblich
Codierung D
Nennstrom 4 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung 13" Tape & Reel
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Weiblich
Codierung D
Nennstrom 4 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Tray
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Weiblich
Codierung D
Nennstrom 4 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Tray
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Weiblich
Codierung D
Nennstrom 4 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Tray
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Weiblich
Codierung D
Nennstrom 4 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Tray
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Weiblich
Codierung D
Nennstrom 4 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Beutel
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Weiblich
Codierung D
Nennstrom 4 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Beutel
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Weiblich
Codierung D
Nennstrom 7.5 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Beutel
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Männlich
Codierung D
Nennstrom 7.5 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Beutel
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Weiblich
Codierung D
Nennstrom 5 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Beutel
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Weiblich
Codierung D
Nennstrom 5 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Beutel
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Männlich
Codierung D
Nennstrom 5 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Beutel
Downloads 3 Dateien Alle 3 Dateien als ZIP herunterladen ZIP
Status Aktiv Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
i Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Polarität 4
Gender Männlich
Codierung D
Nennstrom 5 A
Arbeitsspannung 250 V (AC)
Spannungsfestigkeit 1400 V (AC)
Verpackung Beutel