Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ER11.5 | 12.9 | 13 | 6.2 | |||
ER14.5/6 | 16.3 | 16.8 | 7.4 | |||
EFD15 | 22.1 | 17.5 | 9 | |||
EFD20 | 29.5 | 21.5 | 12 |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Übertrager mit 6 Wicklungen
- 4 Größen mit je 5 verschiedenen Luftspaltlängen
- Isolationsspannung bis zu 1.5kVAC
- Geringe Streuinduktivität
- Betriebstemperatur -40 °C bis +125 °C
- Durch unterschiedliche Verschaltung über 375 Übertragerlösunen und ca. 125 Drossellösungen möglich. Somit ideal für schnelles Prototyping
Anwendung
- Sperrwandler
- Flusswandler
- Gegentaktwandler
- Drosselaufwärts-/Dosselabwärtswandler
- SEPIC
Artikeldaten
Alle
ER11.5
ER14.5/6
EFD15
EFD20
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | LBASE (µH) | IR BASE (A) | ISAT BASE (A) | n | VT (V (AC)) | ∫Udt Base (Vµs) | RDC BASE (mΩ) | LS Base (µH) | Bauform | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 749196547 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.4 | 2.3 | 3.93 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 83.6 | 36 | 0.18 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196537 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 2.3 | 3.24 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 83.6 | 36 | 0.18 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196527 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.3 | 2.3 | 2.81 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 83.6 | 36 | 0.18 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196248 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.6 | 0.8 | 1.6 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 63.4 | 200 | 0.17 | ER14.5/6 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196548 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.6 | 1.35 | 2.98 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 123.4 | 102 | 0.24 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196348 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.9 | 0.83 | 1.41 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 61.3 | 145 | 0.13 | EFD15 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196238 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.3 | 0.8 | 1.3 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 63.4 | 200 | 0.17 | ER14.5/6 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196148 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 | 0.5 | 1.02 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 49.3 | 344 | 0.3 | ER11/5 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196338 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.3 | 0.83 | 1.13 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 61.3 | 145 | 0.13 | EFD15 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196538 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.7 | 1.35 | 2.2 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 123.4 | 102 | 0.24 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196517 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.9 | 2.3 | 1.35 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 83.6 | 36 | 0.18 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196138 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10.9 | 0.5 | 0.8 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 49.3 | 344 | 0.3 | ER11/5 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196228 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11.6 | 0.8 | 0.94 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 63.4 | 200 | 0.17 | ER14.5/6 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196528 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 1.35 | 1.71 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 123.4 | 102 | 0.24 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196328 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14.2 | 0.83 | 0.72 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 61.3 | 145 | 0.13 | EFD15 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14.7 | 0.5 | 0.55 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 49.3 | 344 | 0.3 | ER11/5 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196218 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 21.6 | 0.8 | 0.48 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 63.4 | 200 | 0.17 | ER14.5/6 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196518 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22.3 | 1.35 | 0.93 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 123.4 | 102 | 0.24 | EFD20 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196318 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 23.3 | 0.83 | 0.43 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 61.3 | 145 | 0.13 | EFD15 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196118 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 27.4 | 0.5 | 0.29 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 49.3 | 344 | 0.3 | ER11/5 | mit Luftspalt | |
![]() | 749196507 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 87.1 | 2.3 | 0.16 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 86.3 | 36 | 0.18 | EFD20 | ohne Luftspalt | |
![]() | 749196208 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 140 | 0.8 | 0.07 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 63.4 | 200 | 0.17 | ER14.5/6 | ohne Luftspalt | |
![]() | 749196308 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 153.8 | 0.83 | 0.06 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 61.3 | 145 | 0.13 | EFD15 | ohne Luftspalt | |
![]() | 749196508 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 196 | 1.35 | 0.1 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 123.4 | 102 | 0.24 | EFD20 | ohne Luftspalt | |
![]() | 749196108 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 224.6 | 0.5 | 0.04 | 1:1:1:1:1:1 | 1500 | 49.3 | 344 | 0.3 | ER11/5 | ohne Luftspalt |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 749196547 | SPEC |
![]() | 749196537 | SPEC |
![]() | 749196527 | SPEC |
![]() | 749196248 | SPEC |
![]() | 749196548 | SPEC |
![]() | 749196348 | SPEC |
![]() | 749196238 | SPEC |
![]() | 749196148 | SPEC |
![]() | 749196338 | SPEC |
![]() | 749196538 | SPEC |
![]() | 749196517 | SPEC |
![]() | 749196138 | SPEC |
![]() | 749196228 | SPEC |
![]() | 749196528 | SPEC |
![]() | 749196328 | SPEC |
![]() | 749196128 | SPEC |
![]() | 749196218 | SPEC |
![]() | 749196518 | SPEC |
![]() | 749196318 | SPEC |
![]() | 749196118 | SPEC |
![]() | 749196507 | SPEC |
![]() | 749196208 | SPEC |
![]() | 749196308 | SPEC |
![]() | 749196508 | SPEC |
![]() | 749196108 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | LBASE (µH) | IR BASE (A) | ISAT BASE (A) | n | VT (V (AC)) | ∫Udt Base (Vµs) | RDC BASE (mΩ) | LS Base (µH) | Bauform | Typ | Muster |
---|