Merkmale
- Kurze Reaktionszeit
- Niedriger Leckstrom
- Niedrige Klemmspannung
- Große Auswahl an Spannungen erhältlich
- Fast kein Energieverbrauch bei Betriebsspannung
- Nach einem Überspannungsimpuls arbeitet der Varistor sofort weiter ohne Folgestrom
- Hervorragendes Ableitverhalten
- Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C
Anwendung
- Überspannungsschutz von Spannungsversorgungen
- Schutz von Bus- und Datensystemen sowie Telekommunikationsanlagen
- Überspannungen werden abgeleitet
- Schutz von hochwertigen und sensiblen Bauelementen wie Halbleiter
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | VDC (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | CCh (pF) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82537040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 5.5 | 20 | 0.04 | 220 | ||
| 82536040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 5.5 | 20 | 0.1 | 580 | ||
| 82550040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 5.5 | 80 | 0.1 | 800 | ||
| 82531040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 5.5 | 150 | 0.3 | 2000 | ||
| 82536070 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 9 | 30 | 0.1 | 280 | ||
| 82550060 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 9 | 80 | 0.2 | 280 | ||
| 82550080 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 11 | 100 | 0.3 | 160 | ||
| 82537110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 14 | 10 | 0.02 | 160 | ||
| 82536110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 14 | 30 | 0.1 | 100 | ||
| 82550110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 14 | 100 | 0.1 | 160 | ||
| 82541110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 14 | 200 | 0.5 | 840 | ||
| 82531140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 16 | 150 | 0.4 | 900 | ||
| 82557140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 18 | 20 | 0.05 | 84 | ||
| 82536140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 18 | 30 | 0.2 | 130 | ||
| 82550140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 18 | 120 | 0.3 | 350 | ||
| 82556200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 26 | 30 | 0.1 | 100 | ||
| 82550200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 26 | 100 | 0.4 | 100 | ||
| 82551200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 26 | 100 | 0.5 | 600 | ||
| 82550250 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 30 | 100 | 0.3 | 100 | ||
| 82541250 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 30 | 200 | 1 | 620 | ||
| 82556300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 38 | 30 | 0.1 | 100 | ||
| 82550300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 38 | 100 | 0.3 | 200 | ||
| 82541300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 38 | 200 | 1.1 | 550 | ||
| 82550350 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 45 | 80 | 0.1 | 130 | ||
| 82541350 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 45 | 200 | 1.1 | 230 | ||
| 82531400 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 56 | 200 | 1 | 130 | ||
| 82551600 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VS SMT Varistor | 85 | 100 | 0.7 | 250 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | VDC (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | CCh (pF) | Muster |
|---|

