| Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 0.96 | 0.48 | 0.5 | 0.25 | SMT | |||
| 0603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | SMT | |||
| 0805 | 2 | 1.25 | 0.9 | 0.3 | SMT | |||
| 1206 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | SMT |
Merkmale
- Kurze Reaktionszeit
- Sehr geringer Leckstrom
- Nickel-Sperrschicht für bleifreien Lötprozess
- Betriebstemperatur: –40 ºC bis +85 ºC
Anwendung
- Überspannungsschutz von Spannungsversorgungen
- Schutz von Bus- und Datensystemen sowie Telekommunikationsanlagen
- Überspannungen werden abgeleitet
- Schutz von hochwertigen und sensiblen Bauelementen wie Halbleitern
- Surge-Schutz gemäß EN 61000-4-5
- ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
- Burst-Schutz gemäß EN 61000-4-4
Application Notes
Artikeldaten
Alle
0402
0603
0805
1206
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | VRMS (V) | VDC (V) | VBR min. (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | VClamp (V) | Testbedingung VClamp | Anwendung | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82536259 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 | 3.3 | – | 30 | 0.1 | 13 | 1.0 A @ 8/20 µs | 3 VDC | – | ||
| 82537040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 5.5 | – | 20 | 0.04 | 21 | 1.0 A @ 8/20 µs | 5 VDC | 825998 | ||
| 82536040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 5.5 | – | 20 | 0.1 | 21 | 1.0 A @ 8/20 µs | 5 VDC | 825998 | ||
| 82550040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 5.5 | – | 80 | 0.1 | 22 | 1.0 A @ 8/20 µs | 5 VDC | 825998 | ||
| 82531040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 5.5 | – | 150 | 0.3 | 25 | 1.0 A @ 8/20 µs | 5 VDC | 825998 | ||
| 82557060 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 9 | – | 20 | 0.05 | 32 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
| 82556060 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 9 | – | 20 | 0.05 | 32 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
| 82536070 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 9 | – | 30 | 0.1 | 30 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
| 82550060 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 9 | – | 80 | 0.2 | 30 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
| 82537070 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 11 | – | 20 | 0.05 | 35 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
| 82550080 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 11 | – | 100 | 0.3 | 45 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
| 82537110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | 14 | – | 10 | 0.02 | 44 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12 VDC | 825998 | ||
| 82536110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | 14 | – | 30 | 0.1 | 38 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12 VDC | 825998 | ||
| 82550110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | 14 | – | 100 | 0.1 | 38 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12 VDC | 825998 | ||
| 82541110 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | 14 | – | 200 | 0.5 | 36 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12 VDC | 825998 | ||
| 82557140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 18 | – | 20 | 0.05 | 40 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | 825998 | ||
| 82556140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 18 | – | 30 | 0.2 | 40 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | – | ||
| 82536140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 18 | – | 30 | 0.2 | 45 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | 825998 | ||
| 82550140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 18 | – | 120 | 0.3 | 44 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | 825998 | ||
| 82551140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 16 | – | 150 | 0.4 | 35 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | – | ||
| 82531140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 16 | – | 150 | 0.4 | 35 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | 825998 | ||
| 82541140 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 16 | – | 200 | 0.6 | 35 | 1.0 A @ 8/20 µs | 12/15 VDC | – | ||
| 82556170 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17 | 22 | – | 30 | 0.2 | 54 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
| 82551170 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17 | 22 | – | 200 | 0.3 | 48 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
| 82556200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 26 | – | 30 | 0.1 | 67 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | 825998 | ||
| 82550200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 26 | – | 100 | 0.4 | 54 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | 825998 | ||
| 82551200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 26 | – | 100 | 0.5 | 54 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | 825998 | ||
| 82541200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 26 | – | 200 | 0.7 | 60 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | – | ||
| 82556250 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | 30 | – | 30 | 0.2 | 71 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | – | ||
| 82550250 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | 30 | – | 100 | 0.3 | 71 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | 825998 | ||
| 82551250 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | 30 | 39 | 100 | 0.6 | 65 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | – | ||
| 82541250 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 25 | 30 | – | 200 | 1 | 72 | 1.0 A @ 8/20 µs | 24 VDC | 825998 | ||
| 82556300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 38 | – | 30 | 0.1 | 77 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
| 82550300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 38 | – | 100 | 0.3 | 81 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
| 82551300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 38 | – | 100 | 0.7 | 77 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
| 82541300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 38 | – | 200 | 1.1 | 85 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
| 82550350 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 35 | 45 | – | 80 | 0.1 | 90 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
| 82541350 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 35 | 45 | – | 200 | 1.1 | 108 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 | ||
| 82531400 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | 56 | – | 200 | 1 | 110 | 1.0 A @ 8/20 µs | 48 VDC | 825998 | ||
| 82551500 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 | 65 | – | 100 | 0.5 | 135 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | – | ||
| 82551600 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 85 | – | 100 | 0.7 | 104 | 1.0 A @ 8/20 µs | – | 825998 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 82536259 | SPEC | |
| 82537040 | SPEC | |
| 82536040 | SPEC | |
| 82550040 | SPEC | |
| 82531040 | SPEC | |
| 82557060 | SPEC | |
| 82556060 | SPEC | |
| 82536070 | SPEC | |
| 82550060 | SPEC | |
| 82537070 | SPEC | |
| 82550080 | SPEC | |
| 82537110 | SPEC | |
| 82536110 | SPEC | |
| 82550110 | SPEC | |
| 82541110 | SPEC | |
| 82557140 | SPEC | |
| 82556140 | SPEC | |
| 82536140 | SPEC | |
| 82550140 | SPEC | |
| 82551140 | SPEC | |
| 82531140 | SPEC | |
| 82541140 | SPEC | |
| 82556170 | SPEC | |
| 82551170 | SPEC | |
| 82556200 | SPEC | |
| 82550200 | SPEC | |
| 82551200 | SPEC | |
| 82541200 | SPEC | |
| 82556250 | SPEC | |
| 82550250 | SPEC | |
| 82551250 | SPEC | |
| 82541250 | SPEC | |
| 82556300 | SPEC | |
| 82550300 | SPEC | |
| 82551300 | SPEC | |
| 82541300 | SPEC | |
| 82550350 | SPEC | |
| 82541350 | SPEC | |
| 82531400 | SPEC | |
| 82551500 | SPEC | |
| 82551600 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | VRMS (V) | VDC (V) | VBR min. (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | VClamp (V) | Testbedingung VClamp | Anwendung | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden






Bemerkungen