ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieAdaptorProduktserieSMA to UMRFProduktserieWR-ADPT SMA Jack to UMRF Jack

WR-ADPT SMA Jack to UMRF Jack

WR-ADPT SMA Jack to UMRF Jack
Material Properties
IsolationsmaterialPTFE
IsolationsfarbeWeiß
Mittelkontaktt MaterialBeryllium-Kupfer
Mittelkontakt BeschichtungGold, min. 0.076µm over Nickel
Body materialMessing
BodybeschichtungGold, min. 0.076µm over Nickel
General Information
Betriebstemperatur-65 °C up to +165 °C
Electrical Properties
fDC~6 GHz

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGender 1Gender 2 Muster
64403136111000SPEC
3 Dateien Jack Jack
Artikel Nr. Daten­blatt
64403136111000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsGender 1Gender 2 Muster