Merkmale
- Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
- Kabelvorfixierung erleichtert das Verarbeiten
- Kabeleinklemmschutz
- Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
- Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
- Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
- Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
- Kernmaterial: MnZn
Anwendung
- Für spezielle Anwendungen im Niederfrequenzbereich zwischen 300 kHz – 30 MHz
- Optimal bei Anwendungen mit variierendem Kabeldurchmesser
- Entstörung der EVGs (z.B. Neonröhren) in der Lichtindustrie
- Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel (mm) | Z @ 300 kHz 1 Windung (Ω) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 10 MHz 1 Windung (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Design Kit | Alpha-Rack | STAR-CLIP Befestigung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74272142 | SPEC | 2 Dateien | 3.5 - 5 | 5 | 20 | 65 | 8 W 5000 | 32.5 | 18.8 | 13.2 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | – | |||
74272131 | SPEC | 2 Dateien | 6 - 7.5 | 10 | 35 | 62 | 8 W 5000 | 40.5 | 24.5 | 21 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427713 | |||
74272132 | SPEC | 2 Dateien | 7 - 8.5 | 10 | 35 | 62 | 8 W 5000 | 40.5 | 24.5 | 21 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427713 | |||
74272221 | SPEC | 2 Dateien | 8.5 - 10.5 | 12 | 45 | 40 | 8 W 5000 | 42.2 | 33.6 | 29.5 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427722 | |||
74272222 | SPEC | 2 Dateien | 10.5 - 12.5 | 12 | 45 | 40 | 8 W 5000 | 42.2 | 33.5 | 28.8 | Grau | 74271 | 742711 | 742707001 | 7427722 | |||
74272151 | SPEC | 2 Dateien | 12 - 15 | 15 | 65 | 33 | 91102001 | 48.4 | 38.8 | 35 | Grau | 74271 | – | 742707001 | – | |||
74272211 | SPEC | 2 Dateien | 17 - 21 | 18 | 70 | 30 | 91102001 | 55.4 | 46.5 | 43 | Grau | 74271 | – | 742707001 | – | |||
74272251 | SPEC | 1 Dateien | 22 - 25 | 23 | 46 | 27 | 91102001 | 61.3 | 59.5 | 55 | Grau | 74271 | – | 742707001 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74272142 | SPEC | ||
74272131 | SPEC | ||
74272132 | SPEC | ||
74272221 | SPEC | ||
74272222 | SPEC | ||
74272151 | SPEC | ||
74272211 | SPEC | ||
74272251 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Ø Kabel (mm) | Z @ 300 kHz 1 Windung (Ω) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 10 MHz 1 Windung (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Design Kit | Alpha-Rack | STAR-CLIP Befestigung | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: