ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für KabelkonfektionMontagetypKlappferrite für KabelkonfektionProduktserieWE-STAR-RING

WE-STAR-RING

Screwable Fixation

WE-STAR-RING

Merkmale

  • Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
  • Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –50 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • Für den Einsatz außerhalb des Gehäuses technisch und visuell bestens geeignet
  • Einfache Montage an bereits installierten oder mit Steckern versehenen Kabeln
  • Zur Befestigung auf der Platine: Miniatur Blindnieten
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FarbeSicherheitsschlüsselDesign KitAlpha-Rack Muster
7427153SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 75 149 4 W 620 20 30 20 Grau74271
742711
742707001
7427153SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 75 149 4 W 620 20 30 20 Schwarz74271
7427151SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14.5 60 123 4 W 620 20 40 29 Grau74271
742711
7427151SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 14.5 60 123 4 W 620 20 40 29 Schwarz74271
7427154SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 68 132 4 W 620 20 43 32 Grau74271
742711
742707001
7427154SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 68 132 4 W 620 20 43 32 Schwarz74271
7427155SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 54 112 4 W 620 20 55 44 Grau74271
742711
742707001
7427155SSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 27 54 112 4 W 620 20 55 44 Schwarz74271
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7427153SPEC
7427153SSPEC
7427151SPEC
7427151SSPEC
7427154SPEC
7427154SSPEC
7427155SPEC
7427155SSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusØ Kabel
(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FarbeSicherheitsschlüsselDesign KitAlpha-Rack Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: