Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP7 | - | - | - | SMT | ||
EP10 | 13.34 | 15.24 | 11.43 | SMT | ||
EP13 | 13.46 | 17.75 | 12.7 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Low leakage inductance
- High saturation current for low-power, DC/DC transformers
- Self-shielding and space efficient
- Isolation voltage: Up to 1500VAC
- Lead free and RoHS compliant
- Operating temp: -40°C to 125°C
- Package sizes: EP7, EP10, and EP13
Anwendung
- Industrial & medical power supplies
- Isolated auxiliary/housekeeping power supplies
- Isolated DC/DC supplies
- Home automation
- Telecom
Artikeldaten
Alle
EP7
EP10
EP13
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | L (µH) | n | ISAT (A) | LS (µH) | VT (V) | Bauform | IC-Referenz | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750312504 | SPEC | 9 Dateien | 2 - 5.5 V (DC) | 20 | 250 | – | – | – | 3.46 | 1:1 | 10.2 | 0.12 | 500 | EP13 | LTC3300 | |||
750313460 | SPEC | 8 Dateien | 4 - 8 V (DC) | 5 | 1200 | – | – | – | 12 | 4:1 | 7.75 | 1.5 | 1500 | EP10 | LT8302 | |||
750315839 | SPEC | 9 Dateien | 4 - 36 V (DC) | 200 | 12 | – | – | – | 40 | 1:10 | 3.2 | 0.5 | 1500 | EP13 | LT8304 | |||
750313973 | SPEC | 8 Dateien | 8 - 32 V (DC) | 3.3 | 500 | 3.3 | 500 | – | 40 | 4:1:1 | 2 | 1 | 1500 | EP10 | LT8301 | |||
750313974 | SPEC | 8 Dateien | 8 - 32 V (DC) | 5 | 360 | 5 | 360 | – | 40 | 3:1:1 | 2 | 1 | 1500 | EP10 | LT8301 | |||
750313975 | SPEC | 8 Dateien | 8 - 32 V (DC) | 24 | 70 | 24 | 70 | – | 40 | 1:2:2 | 2 | 1 | 1500 | EP10 | LT8301 | |||
750313976 | SPEC | 8 Dateien | 8 - 32 V (DC) | 48 | 35 | 48 | 35 | – | 40 | 1:4:4 | 2 | 1 | 1500 | EP10 | LT8301 | |||
750313441 | SPEC | 8 Dateien | 8 - 32 V (DC) | 5 | 1750 | – | – | – | 9 | 2:1 | 8 | 1.5 | 1500 | EP10 | LT8302 | |||
750313443 | SPEC | 8 Dateien | 8 - 32 V (DC) | 12 | 375 | 12 | 375 | – | 9 | 1:1:1 | 7.3 | 1 | 1500 | EP10 | LT8302 | |||
750313445 | SPEC | 8 Dateien | 8 - 32 V (DC) | 24 | 320 | – | – | – | 9 | 1:2 | 7.5 | 1 | 1500 | EP10 | LT8302 | |||
750313457 | SPEC | 8 Dateien | 8 - 32 V (DC) | 48 | 180 | – | – | – | 9 | 1:2:2 | 7.5 | 1 | 1500 | EP10 | LT8302 | |||
750313439 | SPEC | 8 Dateien | 8 - 40 V (DC) | 3.3 | 2000 | – | – | – | 12 | 2:1 | 8 | 1.5 | 1500 | EP10 | LT8302 | |||
750313442 | SPEC | 8 Dateien | 8 - 40 V (DC) | 5 | 1500 | – | – | – | 12 | 1.5:1 | 7.3 | 1.5 | 1500 | EP10 | LT8302 | |||
750315831 | SPEC | 10 Dateien | 9 - 36 V (DC) | 5 | 350 | – | – | – | 150 | 10:1 | 0.8 | 8 | 1500 | EP7 | LT8303 | |||
750315832 | SPEC | 10 Dateien | 9 - 36 V (DC) | 100 | 15 | – | – | – | 150 | 1:4 | 0.8 | 3.4 | 1500 | EP7 | LT8303 | |||
750312366 | SPEC | 10 Dateien | 18 - 75 V (DC) | 5 | 300 | – | – | – | 400 | 7.11:1 | 0.58 | 8 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750313970 | SPEC | 8 Dateien | 18 - 42 V (DC) | 3.3 | 500 | 3.3 | 500 | – | 40 | 2:1:1 | 2 | 1 | 1500 | EP10 | LT8301 | |||
750313972 | SPEC | 8 Dateien | 18 - 42 V (DC) | 5 | 275 | 5 | 275 | – | 40 | 1:1:1 | 2 | 1 | 1500 | EP10 | LT8301 | |||
750315125 | SPEC | 9 Dateien | 18 - 72 V (DC) | 5 | 4500 | – | – | – | 40 | 6:1 | 3.8 | 2 | 1500 | EP13 | LT8304 | |||
750312367 | SPEC | 10 Dateien | 22 - 72 V (DC) | 3.3 | 500 | – | – | – | 300 | 8.4:1 | 0.45 | 4 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750312365 | SPEC | 10 Dateien | 30 - 72 V (DC) | 12 | 300 | – | – | – | 300 | 4:1 | 0.6 | 4 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750311019 | SPEC | 9 Dateien | 35 - 75 V (DC) | 3.3 | 600 | – | – | 6.6 | 400 | 6:1:2 | 0.75 | 8 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750311558 | SPEC | 9 Dateien | 35 - 75 V (DC) | 5 | 400 | – | – | 5 | 300 | 4:1:1 | 0.5 | 3 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750311559 | SPEC | 9 Dateien | 35 - 75 V (DC) | 5 | 400 | – | – | 5 | 175 | 4:1:1 | 0.8 | 3 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750312557 | SPEC | 10 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 5 | 380 | – | – | – | 300 | 6:1 | 0.45 | 5 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750312558 | SPEC | 9 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 12 | 70 | 12 | 70 | – | 300 | 2:1:1 | 0.54 | 4 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750312559 | SPEC | 10 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 24 | 70 | – | – | – | 300 | 1:1 | 0.45 | 4 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750311659 | SPEC | 9 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 24 | 80 | – | – | 5 | 300 | 1:1:0.2 | 0.56 | 3 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750311660 | SPEC | 9 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 15 | 140 | – | – | 5 | 350 | 6:3:1 | 0.52 | 4.5 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750311838 | SPEC | 9 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 15 | 70 | 15 | 70 | – | 350 | 2:1:1 | 0.52 | 4.5 | 1500 | EP7 | LT8300 | |||
750315826 | SPEC | 10 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 5 | 720 | – | – | – | 150 | 6:1 | 0.9 | 4 | 1500 | EP7 | LT8303 | |||
750315827 | SPEC | 10 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 5 | 580 | – | – | – | 150 | 4:1 | 0.8 | 3.6 | 1500 | EP7 | LT8303 | |||
750315828 | SPEC | 10 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 12 | 260 | – | – | – | 150 | 2:1 | 0.8 | 3.2 | 1500 | EP7 | LT8303 | |||
750315829 | SPEC | 10 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 24 | 130 | – | – | – | 150 | 1:1 | 0.8 | 3 | 1500 | EP7 | LT8303 | |||
750315830 | SPEC | 10 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 48 | 60 | – | – | – | 150 | 1:2 | 0.8 | 3.8 | 1500 | EP7 | LT8303 | |||
750315833 | SPEC | 10 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 12 | 130 | 12 | 130 | – | 150 | 2:1:1 | 0.8 | 3 | 1500 | EP7 | LT8303 | |||
750315834 | SPEC | 10 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 5 | 350 | 5 | 350 | – | 150 | 6:1:1 | 0.8 | 5.2 | 1500 | EP7 | LT8303 | |||
750315825 | SPEC | 10 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 3.3 | 1000 | – | – | – | 150 | 8:1 | 0.9 | 6 | 1500 | EP7 | LT8303 | |||
750315836 | SPEC | 9 Dateien | 36 - 75 V (DC) | 24 | 600 | – | – | – | 40 | 1:1 | 3.2 | 0.9 | 1500 | EP13 | LT8304 | |||
750315837 | SPEC | 9 Dateien | 36 - 75 V (DC) | 48 | 300 | – | – | – | 40 | 1:2 | 3.2 | 1 | 1500 | EP13 | LT8304 | |||
750315835 | SPEC | 9 Dateien | 36 - 75 V (DC) | 3.3 | 4800 | – | – | – | 40 | 8:1 | 3.2 | 2 | 1500 | EP13 | LT8304 | |||
750315126 | SPEC | 9 Dateien | 36 - 72 V (DC) | 12 | 1250 | – | – | – | 40 | 2:1 | 3.8 | 1 | 1500 | EP13 | LT8304 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
750312504 | SPEC | ||
750313460 | SPEC | ||
750315839 | SPEC | ||
750313973 | SPEC | ||
750313974 | SPEC | ||
750313975 | SPEC | ||
750313976 | SPEC | ||
750313441 | SPEC | ||
750313443 | SPEC | ||
750313445 | SPEC | ||
750313457 | SPEC | ||
750313439 | SPEC | ||
750313442 | SPEC | ||
750315831 | SPEC | ||
750315832 | SPEC | ||
750312366 | SPEC | ||
750313970 | SPEC | ||
750313972 | SPEC | ||
750315125 | SPEC | ||
750312367 | SPEC | ||
750312365 | SPEC | ||
750311019 | SPEC | ||
750311558 | SPEC | ||
750311559 | SPEC | ||
750312557 | SPEC | ||
750312558 | SPEC | ||
750312559 | SPEC | ||
750311659 | SPEC | ||
750311660 | SPEC | ||
750311838 | SPEC | ||
750315826 | SPEC | ||
750315827 | SPEC | ||
750315828 | SPEC | ||
750315829 | SPEC | ||
750315830 | SPEC | ||
750315833 | SPEC | ||
750315834 | SPEC | ||
750315825 | SPEC | ||
750315836 | SPEC | ||
750315837 | SPEC | ||
750315835 | SPEC | ||
750315126 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | VOut2 (V) | IOut2 (mA) | Vaux (V) | L (µH) | n | ISAT (A) | LS (µH) | VT (V) | Bauform | IC-Referenz | Muster |
---|