Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE4.4 | 4.7 | 4.65 | 3.55 | SMT | ||||
EE5 | 7.7 | 6.9 | 5.33 | SMT | ||||
NEU | EE13/7/4 | 14.48 | 20.2 | 10.5 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kompakte und flache Bauweise
- Für die SMD-Bestückung
- Frequenzen bis zu 1 MHz
- Nennstrom der Primärspule bis zu 40 A
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +130 °C
Anwendung
- Wechselstrommessung
- Getaktete Stromversorgungen
- Überlasterkennung
- Lastabwurf/Abschalt-Erkennung
- Metering
- Lastmessung
- Hochfrequenz-Stromerfassung
Artikeldaten
Alle
EE4.4
EE5
EE13/7/4
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (µH) | n | IR (A) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (Ω) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 749252020 | SPEC | 8 Dateien | 33 | 1:20 | 7 | 9 | 750 | 3 | 0.35 | |
![]() | 749252030 | SPEC | 8 Dateien | 74 | 1:30 | 7 | 13.5 | 750 | 3 | 0.8 | |
![]() | 749251020 | SPEC | 7 Dateien | 80 | 1:20 | 20 | 10 | 500 | 0.75 | 0.2 | |
![]() | 749252040 | SPEC | 8 Dateien | 132 | 1:40 | 7 | 18 | 750 | 3 | 1.6 | |
![]() | 749251030 | SPEC | 7 Dateien | 180 | 1:30 | 20 | 15 | 500 | 0.75 | 0.48 | |
![]() | 749252050 | SPEC | 8 Dateien | 205 | 1:50 | 7 | 22.5 | 750 | 3 | 2.5 | |
![]() | 7492540020 | SPEC | 9 Dateien | 224 | 1:20 | 40 | 49 | 1500 | 0.28 | 0.033 | |
![]() | 749252060 | SPEC | 8 Dateien | 295 | 1:60 | 7 | 27 | 750 | 3 | 3.6 | |
![]() | 749251040 | SPEC | 7 Dateien | 320 | 1:40 | 20 | 20 | 500 | 0.75 | 0.9 | |
![]() | 749252070 | SPEC | 8 Dateien | 400 | 1:70 | 7 | 31.5 | 750 | 3 | 4.6 | |
![]() | 749251050 | SPEC | 7 Dateien | 500 | 1:50 | 20 | 25 | 500 | 0.75 | 1.4 | |
![]() | 7492540030 | SPEC | 9 Dateien | 504 | 1:30 | 40 | 74 | 1500 | 0.28 | 0.093 | |
![]() | 749251060 | SPEC | 7 Dateien | 720 | 1:60 | 20 | 30 | 500 | 0.75 | 1.75 | |
![]() | 749252100 | SPEC | 8 Dateien | 820 | 1:100 | 7 | 45 | 750 | 3 | 9.5 | |
![]() | 7492540040 | SPEC | 9 Dateien | 896 | 1:40 | 40 | 99 | 1500 | 0.28 | 0.13 | |
![]() | 749251070 | SPEC | 7 Dateien | 980 | 1:70 | 20 | 35 | 500 | 0.75 | 2.2 | |
![]() | 749252125 | SPEC | 8 Dateien | 1280 | 1:125 | 7 | 56.2 | 750 | 3 | 13 | |
![]() | 7492540050 | SPEC | 9 Dateien | 1400 | 1:50 | 40 | 124 | 1500 | 0.28 | 0.202 | |
![]() | 749252150 | SPEC | 8 Dateien | 1800 | 1:150 | 7 | 67.5 | 750 | 3 | 21 | |
![]() | 749251100 | SPEC | 7 Dateien | 2000 | 1:100 | 20 | 50 | 500 | 0.75 | 5.5 | |
![]() | 7492540060 | SPEC | 9 Dateien | 2000 | 1:60 | 40 | 148 | 1500 | 0.28 | 0.305 | |
![]() | 7492540070 | SPEC | 9 Dateien | 2740 | 1:70 | 40 | 173 | 1500 | 0.28 | 0.367 | |
![]() | 749251125 | SPEC | 7 Dateien | 3000 | 1:125 | 20 | 68 | 500 | 0.75 | 6.5 | |
![]() | 749251150 | SPEC | 7 Dateien | 4500 | 1:150 | 20 | 75 | 500 | 0.75 | 9.5 | |
![]() | 7492540100 | SPEC | 9 Dateien | 5600 | 1:100 | 40 | 248 | 1500 | 0.28 | 0.805 | |
![]() | 749251200 | SPEC | 7 Dateien | 8000 | 1:200 | 20 | 100 | 500 | 0.75 | 16.5 | |
![]() | 749251250 | SPEC | 7 Dateien | 12500 | 1:250 | 20 | 125 | 500 | 0.75 | 23.5 | |
![]() | 7492540150 | SPEC | 9 Dateien | 12600 | 1:150 | 40 | 372 | 1500 | 0.28 | 1.9 | |
![]() | 7492540200 | SPEC | 9 Dateien | 22400 | 1:200 | 40 | 496 | 1500 | 0.28 | 2.63 | |
![]() | 7492540500 | SPEC | 9 Dateien | 135000 | 1:500 | 40 | 1240 | 1500 | 0.28 | 21.2 | |
![]() | 7492540750 | SPEC | 9 Dateien | 300000 | 1:750 | 40 | 1860 | 1500 | 0.28 | 50.1 | |
![]() | 7492541000 | SPEC | 9 Dateien | 540000 | 1:1000 | 40 | 2480 | 1500 | 0.28 | 87.64 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 749252020 | SPEC |
![]() | 749252030 | SPEC |
![]() | 749251020 | SPEC |
![]() | 749252040 | SPEC |
![]() | 749251030 | SPEC |
![]() | 749252050 | SPEC |
![]() | 7492540020 | SPEC |
![]() | 749252060 | SPEC |
![]() | 749251040 | SPEC |
![]() | 749252070 | SPEC |
![]() | 749251050 | SPEC |
![]() | 7492540030 | SPEC |
![]() | 749251060 | SPEC |
![]() | 749252100 | SPEC |
![]() | 7492540040 | SPEC |
![]() | 749251070 | SPEC |
![]() | 749252125 | SPEC |
![]() | 7492540050 | SPEC |
![]() | 749252150 | SPEC |
![]() | 749251100 | SPEC |
![]() | 7492540060 | SPEC |
![]() | 7492540070 | SPEC |
![]() | 749251125 | SPEC |
![]() | 749251150 | SPEC |
![]() | 7492540100 | SPEC |
![]() | 749251200 | SPEC |
![]() | 749251250 | SPEC |
![]() | 7492540150 | SPEC |
![]() | 7492540200 | SPEC |
![]() | 7492540500 | SPEC |
![]() | 7492540750 | SPEC |
![]() | 7492541000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (µH) | n | IR (A) | ∫Udt (µVs) | VT (V (AC)) | RDC 1 (mΩ) | RDC 2 (Ω) | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einsatz von Strommesswandlern