WE-PCM Thermisch phasenveränderliches Material

WE-PCM Thermisch phasenveränderliches Material

Merkmale

  • Anpassbar in Größe und Form
  • Alternative zu Wärmeleitpasten und Fetten
  • Elektrisch isolierend, falls erforderlich
  • Geringerer thermischer Widerstand als andere Wärmemanagement Lösungen
  • Einfache Handhabung in Fertigungsumgebungen
  • Sie möchten ein individuelles Angebot zu WE-PCM? Jetzt anfragen! Anfrage zu kundenspezifischen Bauteilen WE-PCM

Anwendung

  • Stromversorgungen
  • Transistoren: FETs, IGBTs
  • SiC and GaN
  • Hochgeschwindigkeits-Systeme: FPGAs, CPUs und GPUs
  • ICs: ADC, DAC und Speichermodule

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
L(mm)
B(mm)
H(mm)
κ(W/(m*K))
Verstärkung
Farbe
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
402150101020
SPEC100 mm, 100 mm, 0.2 mm
Verfügbarkeit
Downloads3 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge100 mm
Breite100 mm
Höhe0.2 mm
Wärmeleitfähigkeit5 W/(m*K)
VerstärkungPolyamid 
FarbeSchwarz 
Verfügbarkeit prüfen
402030403020
SPEC400 mm, 300 mm, 0.2 mm
Verfügbarkeit
Downloads3 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge400 mm
Breite300 mm
Höhe0.2 mm
Wärmeleitfähigkeit3 W/(m*K)
VerstärkungPolyamid 
FarbeGrau 
Verfügbarkeit prüfen
402150403020
SPEC400 mm, 300 mm, 0.2 mm
Verfügbarkeit
Downloads3 Dateien

Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge400 mm
Breite300 mm
Höhe0.2 mm
Wärmeleitfähigkeit5 W/(m*K)
VerstärkungPolyamid 
FarbeSchwarz 
Verfügbarkeit prüfen