ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamiliePluggable ConnectorRastermaßPitch 2.50 mmTypPCBTypWR-TBL Serie 382 - 2.50 mm Vertical PCB Header with Flanges

WR-TBL Serie 382 - 2.50 mm Vertical PCB Header with Flanges

WR-TBL Serie 382 - 2.50 mm Vertical PCB Header with Flanges
General Information
Betriebstemperatur-40 up to +105 °C; -40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
Raster2.5 mm
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeGrün
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
Pin MaterialKupferlegierung
PinbeschichtungZinn über Nickel
Electrical Properties
IR4 A
IR cULus4 A; 12 A
IR 24 A
Arbeitsspannung160 V (AC)
Arbeitsspannung [cULus]150 V (AC)
Spannungsfestigkeit1320 V (AC)
Spannungsfestigkeit [cULus]1000 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Kontaktwiderstand [cULus]20 mΩ
Certification
cULus ZulassungE315414

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster
691382030002SPEC
6 Dateien 2 Pluggable PCB Nein Vertikal
691382030003SPEC
6 Dateien 3 Pluggable PCB Nein Vertikal
691382030004SPEC
6 Dateien 4 Pluggable PCB Nein Vertikal
691382030005SPEC
6 Dateien 5 Pluggable PCB Nein Vertikal
691382030006SPEC
6 Dateien 6 Pluggable PCB Nein Vertikal
691382030007SPEC
6 Dateien 7 Pluggable PCB Nein Vertikal
691382030008SPEC
6 Dateien 8 Pluggable PCB Nein Vertikal
691382030012SPEC
6 Dateien 12 Pluggable PCB Nein Vertikal
Artikel Nr. Daten­blatt
691382030002SPEC
691382030003SPEC
691382030004SPEC
691382030005SPEC
691382030006SPEC
691382030007SPEC
691382030008SPEC
691382030012SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTyp Muster

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Tailored to your needs

Custom & Standard Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben (412B / 412MB / 413B)

Assemblierung

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen