Merkmale
Entdecken Sie unser empfohlenes Produkt [Tarvos-III]()
- Leistungsstarkes OEM-Funkmodul
- 868 MHz SRD-Frequenzband
- Reichweite bis zu 2000 m Sichtlinie (line of sight)
- HF-Ausgangsleistung bis zu 14 dBm
- Kleine Bauform: 17 x 27 x 4.0 mm
- Energiesparfunktionen
- Flexible Adressierung (max. 255 Knoten pro Netzwerk)
- MESH / MULTI-HOP Vernetzung
- Mit integrierter oder externer Antenne
- Integrierter Software-Stack mit umfangreichen Funktionen
- Konfiguration über UART-Schnittstelle
- Erhältlich auf Tape and Reel für die SMT-Bestückung
- ACC Software - PC Tool zur Konfiguration und Evaluation des Moduls
- Wireless Connectivity SDK
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Manual | Downloads | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Antenne | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2607021181000i | SPEC | 2609011081000 | – | Tarvos-II | 868 MHz - 870 | 2000 | 14 | -117 | 2 | 3.6 | 100 | 17 | 27 | 3.8 | Hyperion-I Hyperion-II | 2607056281001 | 2607029281001 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel |
---|---|---|
2607021181000i | SPEC | 2609011081000 |
Angebot |
---|
– |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Manual | Downloads | Description | Frequenzbereich (MHz) | dLoS (m) | PTx, 50 Ω (dBm) | Rxsens, 50 Ω (dBm) | VDD min. (V) | VDD max. (V) | Rb max. (kbps) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Antenne | USB Funk-Stick | Evaluation Kit | Angebot |
---|
Software Downloads
Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.
Jetzt herunterladen auf GitHub
Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE Smart Commander ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.
- Einfache Einrichtung
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Farbcodierte Paketinterpretation
- 100% Protokollverfolgbarkeit
Jetzt herunterladen
Das "ACC V3" ist ein Tool zum Update und zur Konfiguration bestimmter Funkmodule. Zu den unterstützten Funktionen gehören das Suchen und Hochladen neuer Firmwares sowie die Änderung der verfügbaren Konfigurationsparameter. Es ermöglicht dem Benutzer die volle Kontrolle über alle unterstützten Produkte.
Auf Grund aktueller export-rechtlicher Einschränkungen sind wir angehalten, die Zurverfügungstellung von Software zu kontrollieren. Für den Download der Software, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support oder ihren lokalen Außendienstmitarbeiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Netzwerk Topologien
- Geschwindigkeit
- Stromverbrauch
- Durchsatz
- Maximale Anzahl von Knotenpunkten
- Installationsaufwand
- Robustheit
Mesh-Technologien
Wirepas Mesh
Wirepas ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Tampere, Finnland.
Wirepas ist auf IoT-Themen spezialisiert und bietet den Wirepas Mesh-Stack (nur Firmware) und Support für Großkunden an. Würth Elektronik kooperiert mit Wirepas, um den Wirepas Mesh-Stack in Funkchips zu integrieren und bietet unseren Kunden einen Service zur Entwicklung von Wirepas Mesh-Funkmodulen auf Basis der bestehenden nRF-Plattform von Nordic Semiconductor.
Würth Elektronik ist lizenziert, Standard- und kundenspezifische Wirepas Mesh-Funkmodule zu entwickeln, zu unterstützen und zu verkaufen.
Wirepas Mesh ist ein Konnektivitätsprotokoll für Funkmodule, das für großflächige und energieeffiziente drahtlose Mesh-Netzwerke in der Frequenz 2,4 GHz optimiert ist. Mit dieser innovativen Technologie lassen sich große IoT-Netzwerke aufbauen, zum Beispiel mit batteriebetriebenen Sensoren, bei denen jeder Knoten auch als Router fungiert.
Bei einer Single-MCU-Lösung läuft die Anwendung auf dem Gerät selbst. Bei einer Dual-MCU-Lösung läuft die Anwendung auf einem Host-Mikrocontroller.
Traditionelle Mesh-Netzwerke haben Probleme im großen Maßstab mit komplexen Netzwerktabellen, Überlastungen und Bandbreitenproblemen. Wirepas überwindet diese Probleme, indem es die Infrastrukturen des Netzwerks entfernt und die Intelligenz des Netzwerks auf die Knoten dezentralisiert. Alle Netzwerkentscheidungen werden lokal von den Knoten getroffen. Jeder Knoten:
- scannt automatisch die Umgebung und wählt den besten Weg
- passt die Sendeleistung an die Nähe der Nachbarn an
- kann als Senke, Routing- oder Nicht-Routing-Knoten fungieren
- kann im Low-Power- oder Low-Latency-Modus arbeiten
- wählt die beste Frequenz für die lokale Verwendung
- hat eine hohe Konfigurierbarkeit, Störungstoleranz, ultraniedriger Stromverbrauch: Die Wirepas Mesh-Software ist ideal für großflächige und batteriebetriebene Netzwerke.
Das Thetis-I Evaluation-Kit
Für Thetis-I bieten wir ein spezielles Evaluation-Kit an, das aus folgenden Komponenten besteht:
- 1 Mini-Evaluierungsboard
- 1 USB Funk-Stick
- 3 batteriebetriebene Sensorknoten
Ihre spezifischen Funktionen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Falls Sie ein größeres Testnetzwerk benötigen, können Sie Ihr Starterkit einfach erweitern, indem Sie eine der drei Hardwarekomponenten ( [Mini-Evaluierungsboard](), [USB Funk-Stick](), [Sensorknoten]() ) dazukaufen.
Zusammen mit unserem proprietären Software-Tool Wirepas Commander können Sie Ihr Wirepas-Netzwerk in wenigen einfachen Schritten einrichten und testen.
Empfohlenes Produkt
Evaluation Kit
USB Funk-Stick
Antenne
Videos
#askLorandt erklärt: Der Unterschied zwischen dem Transparent und Command Modus
Videos
Würth Elektronik Webinar: Entdecken Sie Funk!
Videos
Würth Elektronik Webinar: Reichweiten von Funkprotokollen und pass. Antennen in Theorie & Praxis
Videos
Würth Elektronik Webinar: Zertifizierungen, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk
Videos
Würth Elektronik Praxis-Webinar: HF-Module richtig einsetzen: do‘s & dont‘s