Material Properties | |
---|---|
Kabel | .141" |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -65 °C up to +165 °C |
Einhaltung | RoHS |
Interface | MIL-STD-348 |
Kabeltyp | Hand-Formable |
Cable Schirmung | Tin-soaked |
Verbindungsart 1 | SMA |
Verbindungsart 2 | SMA |
Gender 1 | Plug |
Gender 2 | Jack |
Orientierungs typ 1 | Gerade |
Orientierungs typ 2 | Gerade |
Mechanical Properties | |
---|---|
Min. Bend Radius | 10 mm |