ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypSMA CombinationsTypSMA Plug Straight to SMA Plug Right AngleProduktserieWR-CXASY Straight Plug to SMA Right Angle Plug / .141" Hand Formable Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY Straight Plug to SMA Right Angle Plug / .141" Hand Formable Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY Straight Plug to SMA Right Angle Plug / .141" Hand Formable Cable / 152.4 mm length
Material Properties
Kabel.141"
General Information
Betriebstemperatur-65 °C up to +165 °C
EinhaltungRoHS
InterfaceMIL-STD-348
KabeltypHand-Formable
Cable SchirmungTin-soaked
Verbindungsart 1SMA
Verbindungsart 2SMA
Gender 1Plug
Gender 2Plug
Orientierungs typ 1Gerade
Orientierungs typ 2Right Angle
Mechanical Properties
Min. Bend Radius10 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloadsf Muster
65503503615307SPEC
DC~12.4 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65503503615307SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloadsf Muster