ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypSMA CombinationsTypSMA Plug Straight to SMA Plug Right AngleProduktserieWR-CXASY SMA Straight Plug to SMA Right Angle Plug / RG-316 DB Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMA Straight Plug to SMA Right Angle Plug / RG-316 DB Flexible Cable / 152.4 mm length

WR-CXASY SMA Straight Plug to SMA Right Angle Plug / RG-316 DB Flexible Cable / 152.4 mm length
Material Properties
KabelRG-316 DB
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +165 °C
EinhaltungRoHS
InterfaceMIL-STD-348
KabeltypFlexible
Cable SchirmungBraid
Verbindungsart 1SMA
Verbindungsart 2SMA
Gender 1Plug
Gender 2Plug
Orientierungs typ 1Gerade
Orientierungs typ 2Right Angle
Mechanical Properties
Min. Bend Radius15.3 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloadsf Muster
65503503615306SPEC
DC~6 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65503503615306SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloadsf Muster