Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | CuNiSi |
Kontaktbeschichtung | Au (SKEDD), Sn (IDC) |
Raster | 2.54 mm |
Betriebstemperatur | -25 °C up to +105 °C |
Montageart | SKEDD |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tube |
Electrical Properties | |
---|---|
RISO | 1000 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
IR | 1 A |
Certification | |
---|---|
UL Approval | [E323964] |
REACh Approval | Conform or declared [(EC)1907/2006] |
RoHS Approval | Compliant [2011/65/EU&2015/863] |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Verpackung | IR (A) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490107670412 | SPEC | 6 Dateien | 4 | 2.54 | Transition | 12.67 | 100 | 10 | max. | 28 (AWG) | Tube | 1 | |
490107670612 | SPEC | 6 Dateien | 6 | 2.54 | Transition | 15.21 | 100 | 10 | max. | 28 (AWG) | Tube | 1 | |
490107670812 | SPEC | 6 Dateien | 8 | 2.54 | Transition | 17.75 | 100 | 10 | max. | 28 (AWG) | Tube | 1 | |
490107671012 | SPEC | 6 Dateien | 10 | 2.54 | Transition | 20.29 | 100 | 10 | max. | 28 (AWG) | Tube | 1 | |
490107671212 | SPEC | 6 Dateien | 12 | 2.54 | Transition | 22.83 | 100 | 10 | max. | 28 (AWG) | Tube | 1 | |
490107671412 | SPEC | 6 Dateien | 14 | 2.54 | Transition | 25.37 | 100 | 10 | max. | 28 (AWG) | Tube | 1 | |
490107671612 | SPEC | 6 Dateien | 16 | 2.54 | Transition | 27.91 | 100 | 10 | max. | 28 (AWG) | Tube | 1 | |
490107671812 | SPEC | 6 Dateien | 18 | 2.54 | Transition | 30.45 | 100 | 10 | max. | 28 (AWG) | Tube | 1 | |
490107672012 | SPEC | 6 Dateien | 20 | 2.54 | Transition | 32.99 | 100 | 10 | max. | 28 (AWG) | Tube | 1 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
490107670412 | SPEC |
490107670612 | SPEC |
490107670812 | SPEC |
490107671012 | SPEC |
490107671212 | SPEC |
490107671412 | SPEC |
490107671612 | SPEC |
490107671812 | SPEC |
490107672012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins | Raster (mm) | Gender | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Verpackung | IR (A) | Muster |
---|
Perfect Match
REDFIT IDC ist ein lötfreier und mehrfach steckbarer Steckverbinder mit SKEDD-Technologie. Die SKEDD-Kontakte werden direkt in die Leiterplatte gesteckt. Die Anbindung des Flachbandkabels erfolgt mittels Schneidklemmtechnik. Ein komplettes Bauteil und potentielle Fehlerquelle entfällt. Dies erhöht die Prozesssicherheit, spart Platz, Zeit, Material und Prozesskosten.
REDFIT IDC – SKEDD Connector from Würth Elektronik eiSos
Behind the scenes: REDFIT IDC SKEDD Connector – Testing, production and in action
Eigenschaften
Zubehör
Videos
REDFIT IDC – SKEDD Connector from Würth Elektronik eiSos
Videos
Behind the scenes: REDFIT IDC SKEDD Connector – Testing, production and in action