ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieBuild Your Own FirmwareProduktserieOrthosie-I & EV-Kits

Orthosie-I & EV-Kits ERWEITERT

Funkmodul 2.4 GHz ohne Firmware

Orthosie-I & EV-Kits

Merkmale

  • Keine Firmware vorinstalliert: IEEE 802.11 b/g/n und Bluetooth® LE 5.0
  • Basiert auf dem 32-bit RISC-V Single Core Prozessor von Espressif ESP32-C3 mit bis zu 160 MHz
  • Interne PCB Antenne
  • UART, SPI, I²C, ADC Schnittstellen
  • 4 MB Flash-Speicher und 400 kB RAM
  • 1 µA Strom im Schlafmodus (power-off mode)
  • 15 konfigurierbare GPIOs
  • Auf der gleichen Hardware-Plattform ist das Stephano-I Modul mit installierter Firmware für Bluetooth® und WiFi verfügbar

Artikeldaten

Alle
Orthosie-I
EV-Kits
Mini Boards
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionANTConnFunkmodulEvaluation Kit Angebot
2617029022001
PDF Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Kit Orthosie-I2617011022000
2617039025001
PDF Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Mini-EV Board Stephano-I & Orthosie-I2617011022000
2617011025000
2617011022000SPEC
PDF5 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Orthosie-I Internal antenna2617029022001
Artikel Nr. Daten­blatt
2617029022001
2617039025001
2617011022000SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionANTConnFunkmodulEvaluation Kit Angebot

Videos

Wie Sie das passende Funkprotokoll auswählen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit