General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Einhaltung | Lead free / RoHS |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Kontakttyp | Stamped |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 125 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tray |