ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeCustom MagneticsProduktfamilieFinished Magnetic ComponentsProduktunterfamiliePower MagneticsProduktunterfamiliePoE TransformersProduktserieMID-POETI Power Over Ethernet Transformers for Texas Instruments

MID-POETI Power Over Ethernet Transformers for Texas Instruments

Merkmale

  • Small size and low profile
  • Pick and placeable
  • Very low leakage inductance
  • Low resistance
  • Lead-free and RoHS compliant

Anwendung

  • PoE power supplies
  • Security cameras
  • Information displays
  • IP phones
  • WLAN access points

Artikeldaten

Alle
EP13
ER19/4.8/15
RM6
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
L
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXVT
(V (DC))
fswitch
(kHz)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster
750343164SPEC
9 Dateien Forward 40 - 57 V (DC) 5 14 12 153 4:4:1:1:5 2250 200 21.08 23.37 10.5 SMT ER19/4.8/15
750343576SPEC
9 Dateien Forward 40 - 57 V (DC) 24 3 12 100 4:4:4:4:4 2250 200 - 700 21.08 23.37 10.5 SMT ER19/4.8/15
Artikel Nr. Daten­blatt
750343164SPEC
750343576SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
L
(µH)
NPRI : NSEC : NAUXVT
(V (DC))
fswitch
(kHz)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
MontageartBauform Muster