General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 1 500 Mating cycles |
Verbindungsart | Mini USB |
Gender | Receptacle |
Typ | Horizontal |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | LCP |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Abdeckungsmaterial | Messing |
Abdeckungsbeschichtung | Zinn |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | selektiv vergoldet |
Kontakttyp | Stamped |
Abschirmmaterial | Messing |
Schirmungsbeschichtung | Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
Arbeitsspannung | 30 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 750 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651305142821 | SPEC | 6 Dateien | Mini USB | Type AB | Horizontal | Receptacle | 5 | SMT | 30 | Tape and Reel | 612690 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
651305142821 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"