ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieCable AssembliesTypSMA CombinationsTypSMA Right Angle Plug to SMA Right Angle PlugTypWR-CXASY SMA Right Angle Plug to SMA Right Angle Plug / RG-316/U Flexible Cable / 304.8 mm length

WR-CXASY SMA Right Angle Plug to SMA Right Angle Plug / RG-316/U Flexible Cable / 304.8 mm length

WR-CXASY SMA Right Angle Plug to SMA Right Angle Plug / RG-316/U Flexible Cable / 304.8 mm length
Material Properties
KabelRG-316/U
General Information
Betriebstemperatur-55 °C up to +165 °C
InterfaceMIL-STD-348
KabeltypFlexible
Cable SchirmungBraid
Verbindungsart 1SMA
Verbindungsart 2SMA
Gender 1Plug
Gender 2Plug
Orientierungs typ 1Right Angle
Orientierungs typ 2Right Angle
Mechanical Properties
Min. Bend Radius12.7 mm

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloadsf Muster
65501510530501SPEC
3 Dateien DC~6 GHz
Artikel Nr. Daten­blatt
65501510530501SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloadsf Muster