Material Properties | |
---|---|
Kabel | RG-316/U |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +165 °C |
Interface | MIL-STD-348 |
Kabeltyp | Flexible |
Cable Schirmung | Braid |
Verbindungsart 1 | SMA |
Verbindungsart 2 | SMA |
Gender 1 | Plug |
Gender 2 | Plug |
Orientierungs typ 1 | Right Angle |
Orientierungs typ 2 | Right Angle |
Mechanical Properties | |
---|---|
Min. Bend Radius | 12.7 mm |