ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieAdaptorProduktserieWR-ADPT RP SMA to SMA

WR-ADPT RP SMA to SMA

General Information
Betriebstemperatur-65 °C up to +165 °C
EinhaltungRoHS
InterfaceMIL-STD-348
Material Properties
IsolationsmaterialPTFE
IsolationsfarbeWeiß
Mittelkontaktt MaterialBeryllium-Kupfer
Mittelkontakt BeschichtungGold, min. 0.76µm over Nickel
Body materialMessing
BodybeschichtungGold, min. 0.076µm over Nickel
Coupling Nut materialMessing
Coupling Nut beschichtungGold, min. 0.076µm over Nickel
Electrical Properties
fDC~18 GHz
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsInterfaceVerbindungsart 1Verbindungsart 2Gender 1Gender 2Orientierungs typBetriebstemperatur Muster
64430203211000SPEC
3 Dateien MIL-STD-348 RP SMA SMA Plug Plug Gerade -65 °C up to +165 °C
64430103111000SPEC
3 Dateien MIL-STD-348 RP SMA SMA Jack Jack Gerade -65 °C up to +165 °C
64430103211000SPEC
3 Dateien MIL-STD-348 RP SMA SMA Jack Plug Gerade -65 °C up to +165 °C
64430203111000SPEC
3 Dateien MIL-STD-348 RP SMA SMA Plug Jack Gerade -65 °C up to +165 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
64430203211000SPEC
64430103111000SPEC
64430103211000SPEC
64430203111000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsInterfaceVerbindungsart 1Verbindungsart 2Gender 1Gender 2Orientierungs typBetriebstemperatur Muster