Lighting & Irradiation
LED Treiber
Ein Netzteil für eine LED-Anwendung muss die Schwellenspannung der Halbleiter bereitstellen – darüber hinaus bestimmt der tatsächlich durch die LED fließende Strom die Lichtleistung. LED-Treiber sind DC/DC-Wandlermodule mit einem geregelten Ausgangsstrom, der die Steuerung der Helligkeit der LEDs ermöglicht.
Signal LED
Allgemeine Beleuchtung
Weiße LEDs für die Allgemeinbeleuchtung sind in verschiedenen Farbtemperaturen (CCT) erhältlich und können so das natürliche Tageslicht zu unterschiedlichen Tageszeiten nachbilden.
Horticulture LEDs
Horticulture-LEDs mit speziell auf die Pflanzenzucht abgestimmten Wellenlängen fördern die Photosynthese und optimieren das Pflanzenwachstum.
Laser
THT Signal LEDs
THT Infrarot LEDs
Ultraviolett
WL-ICLED LED mit integriertem Controller
Grundlagen über Lighting & Irradiation
Ob Sie industrielle Beleuchtung, UV-Härtungssysteme, biometrische Geräte oder Lösungen für den Gartenbau entwickeln – LED-basierte Beleuchtung bietet den effizientesten und zuverlässigsten Ansatz. Neben einer großen Auswahl an LEDs umfasst diese Übersicht auch Schaltungslösungen zum Ansteuern und Regulieren des Stroms, um eine präzise Helligkeitssteuerung zu gewährleisten, die genau auf die Anforderungen Ihrer Anwendung zugeschnitten ist.