| | 3 mH, 0.24 A, 0.12 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3 mH | Nennstrom0.24 A | Sättigungsstrom0.12 A | Gleichstromwiderstand10 Ω | Kapazität10 pF | Eigenresonanzfrequenz900 kHz | | |
 | | 3 mH, 0.35 A, 0.4 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3 mH | Nennstrom0.35 A | Sättigungsstrom0.4 A | Gleichstromwiderstand7 Ω | Kapazität10 pF | Eigenresonanzfrequenz900 kHz | | |
 | | 3 mH, 0.5 A, 1 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität3 mH | Nennstrom0.5 A | Sättigungsstrom1 A | Gleichstromwiderstand3.5 Ω | Kapazität21 pF | Eigenresonanzfrequenz630 kHz | | |
 | | 4.7 mH, 0.2 A, 0.1 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 mH | Nennstrom0.2 A | Sättigungsstrom0.1 A | Gleichstromwiderstand13.8 Ω | Kapazität11 pF | Eigenresonanzfrequenz700 kHz | | |
 | | 4.7 mH, 0.25 A, 0.3 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 mH | Nennstrom0.25 A | Sättigungsstrom0.3 A | Gleichstromwiderstand12 Ω | Kapazität13 pF | Eigenresonanzfrequenz650 kHz | | |
 | | 4.7 mH, 0.4 A, 0.9 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität4.7 mH | Nennstrom0.4 A | Sättigungsstrom0.9 A | Gleichstromwiderstand4.8 Ω | Kapazität22 pF | Eigenresonanzfrequenz500 kHz | | |
 | | 6 mH, 0.18 A, 0.09 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6 mH | Nennstrom0.18 A | Sättigungsstrom0.09 A | Gleichstromwiderstand18 Ω | Kapazität12 pF | Eigenresonanzfrequenz600 kHz | | |
 | | 6 mH, 0.23 A, 0.27 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6 mH | Nennstrom0.23 A | Sättigungsstrom0.27 A | Gleichstromwiderstand16.7 Ω | Kapazität13 pF | Eigenresonanzfrequenz570 kHz | | |
 | | 6 mH, 0.4 A, 0.7 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität6 mH | Nennstrom0.4 A | Sättigungsstrom0.7 A | Gleichstromwiderstand6 Ω | Kapazität20 pF | Eigenresonanzfrequenz470 kHz | | |
 | | 8 mH, 0.14 A, 0.09 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität8 mH | Nennstrom0.14 A | Sättigungsstrom0.09 A | Gleichstromwiderstand25 Ω | Kapazität11 pF | Eigenresonanzfrequenz700 kHz | | |
 | | 8 mH, 0.2 A, 0.2 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität8 mH | Nennstrom0.2 A | Sättigungsstrom0.2 A | Gleichstromwiderstand16 Ω | Kapazität13 pF | Eigenresonanzfrequenz500 kHz | | |
 | | 8 mH, 0.35 A, 0.6 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität8 mH | Nennstrom0.35 A | Sättigungsstrom0.6 A | Gleichstromwiderstand8 Ω | Kapazität19 pF | Eigenresonanzfrequenz410 kHz | | |
 | | 18 mH, 0.08 A, 0.05 A | | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Induktivität18 mH | Nennstrom0.08 A | Sättigungsstrom0.05 A | Gleichstromwiderstand72 Ω | Kapazität9 pF | Eigenresonanzfrequenz400 kHz | | |