WE-SPXO Quarzoszillator
Merkmale
- SMT Modelle
- Hermetisch verschlossene Gehäuse
- Frequenzen zwischen 3,6864 MHz und 156,25 MHz plus 32,768 kHz
- Maximaler Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 125 °C
- Stabilitäten bis zu ±25 ppm erhältlich
- Verfügbare Versorgungsspannungen: 1,8 V; 2,5 V; 3,3 V; 5 V und 1,62 V bis 3,63 V
- Verfügbare Ausgangssignale: CMOS; LVDS; LVPECL
Anwendung
- Mikroprozessor
- Drahtlose Kommunikation
- Industriegeräte
- Echtzeituhren
- Drahtgebundene Kommunikation (z.B. Ethernet und USB)
- IoT
- Optische Netzwerke
- Audio- und Multimediageräte
- Prüf- und Messgeräte
- Navigation und Lokalisierung
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Back-to-Basics - Specifying quartz crystals and oscillators
Videos
Beyond the Heartbeat: Unlocking the Secrets of Oscillators
Videos
The Symphony of Oscillators: Harmonizing Signals for Success
Videos
Stay Ahead of Time: Navigating market shifts and miniaturisation in quartz and oscillators
Videos
Webinar: Introducción a los productos de frecuencia: cristales de cuarzo y osciladores