Merkmale
- Do It Yourself Abschirmgehäuse
 - Gestalten Sie Ihr Board Level Shielding
 - Faltbar und schneidbar mit geschnitzten Linien alle 5 mm
 - Material: Neusilber. Gleiche Leistung wie der verzinnte Stahl, der in den Standardgehäusen verwendet wird
 - Nützlich für das schnelle Prototyping
 
Anwendung
- Um EMV-Strahlung von PCB zu vermeiden und die Empfindlichkeit gering zu halten.
 - HF-Endstufen
 - HF-Eingangs- und Verstärkerstufen
 - Oszillatoren
 - EMV-empfindliche Teile in Kunststoffgehäusen
 
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Grundmaterial | H  (mm)  | L  (mm)  | W  (mm)  | Muster | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360002 | SPEC | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Nickel Silber | 0.2 | 206.4 | 148.1 | 
| Artikel Nr. | Datenblatt | 
|---|---|
| 360002 | SPEC | 
| Muster | 
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Grundmaterial | H  (mm)  | L  (mm)  | W  (mm)  | Muster | 
|---|
Jetzt entdecken:
Videos
#askLorandt erklärt: ShielDIY – Abschirmwirkung