| 691216910002 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2169 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691253910002 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2539 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 691001
| |
 | 691253900002 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2539 - 7.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691254910002 | SPEC
| 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | WR-TBL Serie 2549 - 7.50 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage | – | |
 | 691216900002 | SPEC
| 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | WR-TBL Serie 2169 - 7.50 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691216910003 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2169 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 691001
| |
 | 691253910003 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2539 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691253900003 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2539 - 7.50 mm Vertical Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691254910003 | SPEC
| 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | WR-TBL Serie 2549 - 7.50 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage | – | |
 | 691216900003 | SPEC
| 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Vertikal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²) | WR-TBL Serie 2169 - 7.50 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691242910004 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2429 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 691001
| |
 | 691242910005 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2429 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691242910006 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2429 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691242910007 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2429 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691242910008 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2429 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691242910009 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2429 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |
 | 691242910010 | SPEC
| 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Rising Cage Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | WR-TBL Serie 2429 - 7.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | |