ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieTerminal BlocksProduktunterfamilieRising Cage ClampRastermaßPitch 10.00 mm

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster
691252810001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2528 - 10.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Clamp
691253800001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2538 - 10.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp
691252810101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2528 - 10.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Clamp
691253800101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2538 - 10.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp
691254810001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2548 - 10.00 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage
691254810101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2548 - 10.00 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage
691201820101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja 45° 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2018 - 10.00 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp
691213810001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2138 - 10.00 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp
691213810101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2138 - 10.00 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp
691213800001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2138 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691213800101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2138 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691216800001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2168 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691216800101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2168 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691201820001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja 45° 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2018 - 10.00 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp
691252800001SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2528 - 10.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp
691252800101SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2528 - 10.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp
691131810002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Series 1318 - Rising Cage Clamp 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT691001
691216810002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2168 - 10.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp691001
691252810002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2528 - 10.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Clamp
691253800002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2538 - 10.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp
691233810002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2338 - 10.00 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage
691254810002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2548 - 10.00 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage
691233810102SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2338 - 10.00 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage
691213800002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2138 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691216800002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2168 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691201820002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja 45° 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2018 - 10.00 mm 45° Entry w. Rising Cage Clamp
691213810002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2138 - 10.00 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp
691252800002SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Rising Cage Clamp PCB Ja Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2528 - 10.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp
691131810003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Series 1318 - Rising Cage Clamp 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691242810003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2428 - 10.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Clamp
691244810003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2448 - 10.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691244800003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2448 - 10.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp
691245810003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2458 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
691242800003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2428 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691241810003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
691241800003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691131810004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Pressure Clamp PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²)WR-TBL Series 1318 - Rising Cage Clamp 10.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT
691242810004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2428 - 10.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Clamp
691244810004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2448 - 10.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp
691244800004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2448 - 10.00 mm Vertical Entry Modular w. Rising Clamp
691233810004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)WR-TBL Serie 2338 - 10.00 mm Horizontal Cable Entry Rising Cage
691245810004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2458 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
691242800004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2428 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691241810004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
691241800004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691241810005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
691241800005SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691241810006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
691241800006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691241810007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
691241800007SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691241810008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 110 VAC PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
691241800008SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691241810009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
691241800009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
691241810010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Rising Cage Clamp PCB Nein Horizontal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp
691241800010SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Rising Cage Clamp PCB Nein Vertikal 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Vertical Entry w. Rising Cage Clamp
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section ProduktserieDesign Kit Muster