ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß3.96 mmProduktserieWR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header

WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header

WR-WTB 3.96 mm Male Vertical Locking Header
Material Properties
IsolationsmaterialPA66
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-2
FarbeWeiß
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
EinhaltungRoHS
IR 17 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit1500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster3.96 mm
GenderMännlich
TypVertikal
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
645002114822SPEC
6 Dateien 2 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 7.92 Beutel645001
645003114822SPEC
6 Dateien 3 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 11.88 Beutel645001
645004114822SPEC
6 Dateien 4 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 15.84 Beutel645001
645005114822SPEC
6 Dateien 5 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 19.8 Beutel645001
645006114822SPEC
6 Dateien 6 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 23.76 Beutel645001
645008114822SPEC
6 Dateien 8 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 31.68 Beutel612690
645001
645010114822SPEC
6 Dateien 10 3.96 Männlich Vertikal THT 7 250 PCB 20 max. 39.6 Beutel645001
Artikel Nr. Daten­blatt
645002114822SPEC
645003114822SPEC
645004114822SPEC
645005114822SPEC
645006114822SPEC
645008114822SPEC
645010114822SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: