ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeWiderständeProduktfamilieDickschicht WiderstandProduktserieWRIS-KWKH Dickschicht Widerstand

WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand

High Power Current Sensing, Wide Terminal

WRIS-KWKH Dickschicht Widerstand
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
0612 1.6 3.2 0.55 SMT
1020 2.5 5 0.55 SMT

Merkmale

  • Produktserie für die Strommessung bis zu 1 W
  • Montagetyp: SMT-Chip (Wide-Terminal)
  • Widerstandsbereich: 100 mΩ ‒ 620 mΩ
  • Widerstandstoleranz: ±1% / ±5%
  • Nennleistung: 1 W
  • TCR: +200; +250; +350 ppm/°C
  • Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
  • Bauformen: 0612 / 1020
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung

  • DC/DC Konverter
  • Kamera
  • Nachtsichtgeräte
  • Fernseher
  • Beleuchtung

Artikeldaten

Alle
0612
1020
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Design Kit Muster
561070332051SPEC
6 Dateien 100 mΩ ±1% 1 350 3.2 1.6 3.2 0.55560000
561070350055SPEC
6 Dateien 0.15 Ω ±1% 1 350 2.58 2.5 5 0.55
561070332055SPEC
6 Dateien 0.15 Ω ±1% 1 350 2.6 1.6 3.2 0.55560000
561070332057SPEC
6 Dateien 0.18 Ω ±1% 1 350 2.4 1.6 3.2 0.55560000
561070332092SPEC
6 Dateien 0.24 Ω ±5% 1 250 2 1.6 3.2 0.55560000
561070332071SPEC
6 Dateien 0.33 Ω ±1% 1 250 1.7 1.6 3.2 0.55560000
561070332096SPEC
6 Dateien 0.33 Ω ±5% 1 250 1.7 1.6 3.2 0.55560000
561070332076SPEC
6 Dateien 0.47 Ω ±1% 1 250 1.5 1.6 3.2 0.55560000
561070350077SPEC
6 Dateien 0.5 Ω ±1% 1 200 1.41 2.5 5 0.55
561070350078SPEC
6 Dateien 0.51 Ω ±1% 1 200 1.4 2.5 5 0.55
561070332078SPEC
6 Dateien 0.51 Ω ±1% 1 200 1.4 1.6 3.2 0.55560000
561070332079SPEC
6 Dateien 0.56 Ω ±1% 1 200 1.3 1.6 3.2 0.55560000
561070332080SPEC
6 Dateien 0.6 Ω ±1% 1 200 1.3 1.6 3.2 0.55560000
561070332081SPEC
6 Dateien 0.62 Ω ±1% 1 200 1.3 1.6 3.2 0.55560000
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
561070332051SPEC
561070350055SPEC
561070332055SPEC
561070332057SPEC
561070332092SPEC
561070332071SPEC
561070332096SPEC
561070332076SPEC
561070350077SPEC
561070350078SPEC
561070332078SPEC
561070332079SPEC
561070332080SPEC
561070332081SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände