WL-TTRW Phototransistor Round Waterclear

WL-TTRW Phototransistor Round Waterclear
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
THT 3 mm - without stopper
3 3.8 8.7
THT 5 mm - without stopper
5 5.8 8.7

Merkmale

  • Standard THT Package
  • Schmaler Abstrahlwinkel
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Ohne Tageslichtfilter
  • Perfekt auf IR LEDs abgestimmt

Anwendung

  • Rauchmelder
  • Zähler und Encoder
  • Pulsmessung
  • Staubsaugerroboter
  • Touch Screens

Artikeldaten

Alle
THT 3 mm - without stopper
THT 5 mm - without stopper
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 2 Produktserien anzeigen
 Artikel in 2 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
λPeak typ.(nm)
λmin.(nm)
λmax.(nm)
Testbedingung ICE.P
ICE.P typ.(mA)
ICE.P min.(mA)
Testbedingung ICEO.Dark
ICEO.Dark max.(nA)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Muster
1540032NA3090
850 nm, 400 nm, 1100 nm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]850 nm
spektrale Bandbreite [min.]400 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
VCE = 5 V
Ee = 1 mW/cm²
λ = 850 nm
Kollektorstrom [typ.]15 mA
Kollektorstrom [min.]5 mA
VCE = 20 V
Ee = 0 mW/cm²
Kollektor-Emitter Dunkelstrom [max.]300 nA
ChiptechnologieSi 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]30 °
1540052NA3090
850 nm, 400 nm, 1100 nm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit [typ.]850 nm
spektrale Bandbreite [min.]400 nm
spektrale Bandbreite [max.]1100 nm
VCE = 5 V
Ee = 1 mW/cm²
λ = 850 nm
Kollektorstrom [typ.]15 mA
Kollektorstrom [min.]6 mA
VCE = 20 V
Ee = 0 mW/cm²
Kollektor-Emitter Dunkelstrom [max.]300 nA
ChiptechnologieSi 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]30 °

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos