ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeInfraredProduktfamiliePhotodiodenProduktserieWL-TDRW THT Photodiode Round Waterclear

WL-TDRW THT Photodiode Round Waterclear

WL-TDRW THT Photodiode Round Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3 mm - without stopper 3 3.85 5.3 THT
5 mm - without stopper 5.8 5 8.7 THT

Merkmale

  • Standard THT 5mm Bauform
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Detektor für sichtbares und infrarotes Licht
  • Schnelle Schaltzeiten
  • Geringe Verlustleistung
  • Hohe Empfindlichkeit

Anwendung

  • Touch screen
  • Staubsaugerroboter
  • Fernbedienung
  • Optoelektronische Schalter
  • Video Kamera
  • Sicherheitssysteme

Artikeldaten

Alle
3 mm - without stopper
5 mm - without stopper

Videos

Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.

Videos

#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs

Videos

#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos