| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3528 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Empfindlichkeit
- Schnelle Schaltzeiten
- Perfekt in Kombination mit IR und sichtbaren Emittern
- Kompatible mit automatisierten Bestückungsautomaten
- Hohe Zuverlässigkeit
- Standard PLCC 2 Bauform
Anwendung
- Lichtsensoren
- Positionssensoren
- Zähler
- Schalter
- Encoder
- Photointerrupter
Artikeldaten
3528
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541411NBA210 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 940 | 400 | 1100 | 0.6 | 3.1 | 100 | Si | 120 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 1541411NBA210 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λPeak typ. (nm) | λmin. (nm) | λmax. (nm) | ICE.P min. (mA) | ICE.P typ. (mA) | ICEO.Dark max. (nA) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
|---|
Passend zu
Videos
Würth Elektronik Webinar: Infrarot enthüllt - vom Datentransfer bis zur Biometrie.
Videos
#askLorandt erklärt: Schaltzeiten von Infrarot LEDs
Videos
#InfraredDreamteam from Würth Elektronik eiSos