de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-SUKW 5-Loch SMT-Ferritperle

Wired SMD Ferrite with Different Number of Turns

Merkmale

  • Maximaler Dauerstrom bis zu 5 A
  • Niedriger RDC
  • Impedanzen bis zu 580 Ω
  • SMD Version
  • Spezielles NiSn-Pad für verbesserte Lötergebnisse
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC

Anwendung

  • Für den Störungsschutz von Bauelementen auf Leiterplatten

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
TC Zmax IR 1
(A)
RDC1 max.
(mΩ)
Z @ 25 MHz
(Ω)
Fl
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Design Kit Muster
7427511
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 416 440 100 MHz 5 11 272 2 8 5 4.6 742791
742793
7427512
STE ALT EAG CAD LTS PSP IGS CAD 580 700 90 MHz 5 12 425 2 11 4.65 5 742791
742793
Artikel Nr. SPEC Simu­lation
7427511
7427512
Muster
Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
TC Zmax IR 1
(A)
RDC1 max.
(mΩ)
Z @ 25 MHz
(Ω)
Fl
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Design Kit Muster