WE-STAR-RING

Merkmale

  • Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
  • Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –50 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • Für den Einsatz außerhalb des Gehäuses technisch und visuell bestens geeignet
  • Einfache Montage an bereits installierten oder mit Steckern versehenen Kabeln
  • Zur Befestigung auf der Platine: Miniatur Blindnieten
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Ø Kabel(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Farbe
Sicherheitsschlüssel
Design Kit
Alpha-Rack
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-STAR-RING
7427153
SPEC8, 75 Ω, 149 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 8
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung75 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung149 Ω
Material4 W 620 
Länge20 mm
Breite30 mm
Höhe20 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
Design Kit
Alpha-Rack
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-RING
7427153S
SPEC8, 75 Ω, 149 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 8
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung75 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung149 Ω
Material4 W 620 
Länge20 mm
Breite30 mm
Höhe20 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
Design Kit –
Alpha-Rack –
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-RING
7427151
SPEC14.5, 60 Ω, 123 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 14.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung60 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung123 Ω
Material4 W 620 
Länge20 mm
Breite40 mm
Höhe29 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
Design Kit
Alpha-Rack –
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-RING
7427151S
SPEC14.5, 60 Ω, 123 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 14.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung60 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung123 Ω
Material4 W 620 
Länge20 mm
Breite40 mm
Höhe29 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
Design Kit –
Alpha-Rack –
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-RING
7427154
SPEC16, 68 Ω, 132 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 16
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung68 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung132 Ω
Material4 W 620 
Länge20 mm
Breite43 mm
Höhe32 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
Design Kit
Alpha-Rack
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-RING
7427154S
SPEC16, 68 Ω, 132 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 16
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung68 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung132 Ω
Material4 W 620 
Länge20 mm
Breite43 mm
Höhe32 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
Design Kit –
Alpha-Rack –
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-RING
7427155
SPEC27, 54 Ω, 112 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 27
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung54 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung112 Ω
Material4 W 620 
Länge20 mm
Breite55 mm
Höhe44 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
Design Kit
Alpha-Rack
–Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-RING
7427155S
SPEC27, 54 Ω, 112 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Downloads2 Dateien
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 27
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung54 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung112 Ω
Material4 W 620 
Länge20 mm
Breite55 mm
Höhe44 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
Design Kit –
Alpha-Rack –
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: