de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WE-STAR-FLAT Klappferrit mit Sicherheitsschlüsseltechnologie

Merkmale

  • Kabelvorfixierung – rutschfeste, verarbeitungssichere Technik mit Einklemmschutz für Flachbandkabel
  • Kabeleinklemmschutz
  • Innenliegender Verschluss mit patentierter Schlüsseltechnologie (STAR-TEC Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Auf Wunsch mit Klebetape erhältlich
  • Jeder Verpackungseinheit liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • Medizintechnik
  • Signalleitungen von Computern und Telekommunikationsgeräten
  • Flachbandkabel

Artikeldaten

Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads Ø Kabel
(mm)
Polzahl Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Material L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Farbe Sicherheitsschlüssel Alpha-Rack Muster
7427246
STE IGS 34 - 34 26 97 194 304 572 4 W 620 33.1 53.3 16 Grau 74271
742707001
74272469
STE IGS 34 - 34 26 97 194 304 572 4 W 620 33.1 53.3 16 Grau 74271
74272485
STE IGS 52 - 52 40 44 101 242 443 4 W 620 19.5 71.3 16 Grau 74271
742724859
STE IGS 52 - 52 40 44 101 242 443 4 W 620 19.5 71.3 16 Grau 74271
7427248
STE IGS 52 - 52 40 78 180 271 495 4 W 620 33.1 71.3 16 Grau 74271
742707001
74272489
STE IGS 52 - 52 40 78 180 271 495 4 W 620 33.1 71.3 16 Grau 74271
74272475
STE IGS 64.5 - 64.5 50 42 114 205 401 4 W 620 19.6 84.5 16 Grau 74271
742707001
742724759
STE IGS 64.5 - 64.5 50 42 114 205 401 4 W 620 19.6 84.5 16 Grau 74271
7427247
STE IGS 64.5 - 64.5 50 72 192 205 401 4 W 620 33.1 84.5 16 Grau 74271
742707001
74272479
STE IGS 64.5 - 64.5 50 72 192 205 401 4 W 620 33.1 84.5 16 Grau 74271
Artikel Nr. SPEC Simu­lation
7427246
74272469
74272485
742724859
7427248
74272489
74272475
742724759
7427247
74272479
Muster
Artikel Nr. SPEC Simu­lation Downloads Ø Kabel
(mm)
Polzahl Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 25 MHz
2 Windungen
(Ω)
Z @ 100 MHz
2 Windungen
(Ω)
Material L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Farbe Sicherheitsschlüssel Alpha-Rack Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: