Merkmale
- Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
- Kabelvorfixierung erleichtert das Verarbeiten
- Kabeleinklemmschutz
- Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
- Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
- Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
- Betriebstemperatur: –25 °C bis +105 °C
- Kernmaterial: MnZn
Anwendung
- Für spezielle Anwendungen im Niederfrequenzbereich zwischen 300 kHz – 30 MHz
- Optimal bei Anwendungen mit variierendem Kabeldurchmesser
- Für den Einsatz außerhalb des Gehäuses technisch und visuell bestens geeignet
- Entstörung der EVGs (z.B. Neonröhren) in der Lichtindustrie
- Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Downloads | Status | Ø Kabel (mm) | Z @ 300 kHz 1 Windung (Ω) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 10 MHz 1 Windung (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74272733i | SPEC Für neue Designs nicht empfohlenAktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN). | 74272131 74272132 | – | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | 4.5 - 8 | 10 | 35 | 62 | 8 W 5000 | 35.1 | 21.7 | 18.2 | Grau | 74271 | – |
| 74272722i | SPEC Für neue Designs nicht empfohlenAktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN). | 74272221 74272222 | – | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | 8.5 - 12.5 | 12 | 45 | 40 | 8 W 5000 | 35.1 | 31 | 28 | Grau | 74271 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel |
|---|---|---|
| 74272733i | SPEC Für neue Designs nicht empfohlenAktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN). | 74272131 74272132 |
| 74272722i | SPEC Für neue Designs nicht empfohlenAktive Produktion aber nicht empfohlen für neue Designs. Bitte prüfen Sie die Spezifikation für die Produktstatusmeldung (PSN). | 74272221 74272222 |
| Muster |
|---|
| – |
| – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Downloads | Status | Ø Kabel (mm) | Z @ 300 kHz 1 Windung (Ω) | Z @ 1 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 10 MHz 1 Windung (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Muster |
|---|