WE-STAR-BUENO

Merkmale

  • Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
  • Kabelvorfixierung erleichtern das Verarbeiten
  • Kabeleinklemmschutz
  • Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
  • Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
  • Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
  • Betriebstemperatur: –50 °C bis +105 °C
  • Kernmaterial: NiZn

Anwendung

  • EMV-Ferrit zur nachträglichen Entstörung im Frequenzbereich von 1 MHz bis 1 GHz
  • Befestigung an Rundkabeln mit Durchmesser 2,5 mm bis 8,5 mm oder durch mehrmalige Kabeldurchführung
  • Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Ø Kabel(mm)
Z @ 25 MHz
1 Windung
(Ω)
Z @ 100 MHz
1 Windung
(Ω)
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Farbe
Sicherheitsschlüssel
Alpha-Rack
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WE-STAR-BUENO
74275812
SPEC2.5 - 5, 122 Ω, 206 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 2.5 - 5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung122 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung206 Ω
Material4 W 620 
Länge30.3 mm
Breite18.4 mm
Höhe19 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
Alpha-Rack
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-BUENO
74275812S
SPEC2.5 - 5, 122 Ω, 206 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 2.5 - 5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung122 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung206 Ω
Material4 W 620 
Länge30.3 mm
Breite18.4 mm
Höhe19 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
Alpha-Rack
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-BUENO
74275813
SPEC4.5 - 8.5, 117 Ω, 202 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 8.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung117 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung202 Ω
Material4 W 620 
Länge39.2 mm
Breite23.4 mm
Höhe24 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
Alpha-Rack
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-BUENO
74275815
SPEC4.5 - 8.5, 171 Ω, 340 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 8.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung171 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung340 Ω
Material4 W 620 
Länge56.2 mm
Breite23.4 mm
Höhe24 mm
KunststoffgehäusefarbeGrau 
Sicherheitsschlüssel
Alpha-Rack
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-BUENO
74275813S
SPEC4.5 - 8.5, 117 Ω, 202 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 8.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung117 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung202 Ω
Material4 W 620 
Länge39.2 mm
Breite23.4 mm
Höhe24 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
Alpha-Rack
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen
WE-STAR-BUENO
74275815S
SPEC4.5 - 8.5, 171 Ω, 340 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Cable Diameter 4.5 - 8.5
Impedanz @ 25 MHz 1 Windung171 Ω
Impedanz @ 100 MHz 1 Windung340 Ω
Material4 W 620 
Länge56.2 mm
Breite23.4 mm
Höhe24 mm
KunststoffgehäusefarbeSchwarz 
Sicherheitsschlüssel
Alpha-Rack
Design Kit
Verfügbarkeit prüfen

Klemmbereich für Kabeldurchmesser

Der kompakte Allrounder WE-STAR-BUENO

Der artikelnummernspezifische Klemmbereich der WE-STAR-BUENO ermöglicht die gezielte Auswahl für definierte Kabeldurchmesser und unterstützt so eine passgenaue, sichere Kabelaufnahme. Die Serie bietet eine werkzeuglose, kompakte Lösung zur nachträglichen Kabelbestückung. Die Produkte sind in den Farben Grau und Schwarz verfügbar. 

Klemmbereich STAR-BUENO

#askLorandt erklärt:

Einfluss der Windungsanzahl beim Klappferrit

Eine, zwei oder drei Windungen?

Wie beeinflusst die Windungsanzahl die Impedanz bei Klappferriten? In diesem #askLorandt Video wird praxisnah erläutert, wie sich eine, zwei oder mehrere Windungen auf das Dämpfungs- und Filterverhalten von Ferriten auswirken. Anhand von Messungen wird gezeigt, welche Unterschiede zwischen geschlossenen Ferriten und geteilten Klappferriten bestehen, wie sich die Impedanz in verschiedenen Frequenzbereichen verändert und warum zusätzliche Windungen insbesondere im unteren Frequenzbereich Vorteile bieten können. Gleichzeitig wird deutlich, dass mit steigender Windungsanzahl auch parasitäre Effekte wie höhere Kapazitäten eine Rolle spielen. Darüber hinaus erklärt das Video die Unterschiede zwischen NiZn- und MnZn-Ferriten und unterstützt Entwickler dabei, die passende Lösung für EMV, Kabelentstörung und Störunterdrückung gezielt auszuwählen.

alttext yt_img_for_code_KTEMgJmA5tI.jpg 1691582427

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: